|
For more information: Chip-Widerstände von Vishay Beyschlag im 0402-Gehäuse bieten Temperaturkoeffizienten von ±10 ppm/K und Widerstandswerte von 100 Ohm bis 221 kOhm
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Januar 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Familie von flachen Dünschicht-Chip-Widerständen der Marke Vishay Beyschlag um hochstabile Präzisionswiderstände im Miniatur-0402-Gehäuse erweitert. Die neuen Widerstände decken den Wertebereich von 100 Ohm bis 221 kOhm ab; das ist am Markt der größte Wertebereich für CECC-zertifizierte Präzisionswiderstände dieser Größe. Alle Widerstände der neuen Serie MCS0402 sind nach EN 140401-801 qualifiziert. Herausragende Merkmale sind die extrem enge Toleranz von ±0,1% oder ±0,25%, die hervorragende Stabilität (Class 0.1 und 0.25) und der niedrige Temperaturkoeffizient von ±25 ppm/K oder gar nur ±10 ppm/K. Durch die Kombination aus kleinen Abmessungen, extremer Genauigkeit und hoher Stabilität eignen sich die Widerstände der Serie MCS0402 ideal für Schaltungen, die hohe Genauigkeit bei geringem Platzbedarf erfordern. Typische Anwendungsbereiche sind Mobilfunk-Basisstationen, Handys, Test- und Messgeräte, industrielle Systeme und Konsumelektronikprodukte wie z. B. hochwertige Audio-Geräte. Die Widerstände eignen sich darüber hinaus für medizinische Geräte und automobile Anwendungen wie z. B. Fahrwerksteuerung, Sicherheitssysteme, Motormanagement oder Stromversorgungen. MCS0402 sind für Betriebsspannungen bis 50 V und Schicht-Betriebstemperaturen bis 125°C ausgelegt. Die Nennbelastbarkeit beträgt 0,063 W und die Isolationsspannung 75 V (Dauerspannung für eine Minute). Die hervorragenden Genauigkeits- und Stabilitätseigenschaften der Widerstandsserie Vishay Beyschlag MCS0402 sind zurückzuführen auf eine Kombination aus einem ultra-stabilen Dünnschicht-Widerstandselement, hochwertigen Kontakten zwischen der Widerstandsschicht und den leitenden Schichten sowie einem innovativen, proprietären Lasertrimmverfahren, das größtmögliche Genauigkeit gewährleistet. Die ultra-kleinen Dünnfilm-Präzisionswiderstände der Serie MCS0402 ergänzen die übrigen SMD-Widerstandsserien von Vishay Beyschlag, die 0603-Typen mit Werten von 39 Ohm bis 511 kOhm, 0805-Typen mit Werten von 39 Ohm bis 1,5 MOhm und 1206-Typen mit Werten von 39 Ohm bis 2 MOhm umfassen. Die Widerstände MCS0402 von Vishay Beyschlag sind sowohl mit Zinn/Blei- als auch mit bleifreien Lötprozesssen kompatibel.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|