![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/sales ビシェイBeyschlag社の0402サイズ精密チップ抵抗 TCRは±10 ppm/K、抵抗値の範囲は100Ω~221kΩペンシルバニア州マルバーン市、2005年1月21日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、ビシェイBeyschlag社の角板型薄膜チップ抵抗器のファミリーに小型0402パッケージの高安定度、精密デバイスを追加したと発表した。新デバイスの抵抗値範囲は100Ω~221kΩで、このサイズでCECCの認定を受けた精密級抵抗器では業界で最も広い抵抗値範囲を提供する。 新タイプMCS0402の全デバイスはEN 140401-801に適合する。精密級抵抗として±0.1 %または±0.25 %の厳密な許容差と卓越した総合的な安定度(クラス0.1および0.25)を実現し、TCRの範囲は±25 ppm/Kから最高レベルの±10 ppm/Kまで供給可能。 小型で精密、安定した動作が可能なMCS0402抵抗器は基板スペースが限られた高精度設計の用途に理想的。そのため通信基地局、携帯電話端末、計測器や試験装置、産業システム、ハイエンドのオーディオ機器など消費者向け電子機器などでの活用が可能。またこのデバイスは医用機器や自動車電装(車体電子制御、セキュリティ、エンジン管理、電源など)の用途にも適している。 MCS0402精密級抵抗器の最大定格電圧は50Vで、フィルム温度は最高温度125℃で動作するよう設計されている。定格消費電力は0.063W、絶縁耐圧の定格は75V(連続1分間)である。 ビシェイBeyschlag社のMCS0402シリーズが達成した最高の精度と安定度は極めて安定な薄膜抵抗層、抵抗層と導電層を接続する高品質なコンタクト、精度を最大限に高める独自、最新のレーザートリミング技法を組み合わせた成果である。 新しいMCS0402シリーズ超小型薄膜精密抵抗器はビシェイBeyschlag社の従来の表面実装精密抵抗のラインアップ(0603タイプ:39 Ω~511 kΩ、0805タイプ:39 Ω~1.5 MΩ、1206タイプ:39 Ω~2 MΩ)に追加される。 ビシェイBeyschlag社のMCS0402抵抗器は従来の錫-鉛はんだ、鉛フリーはんだの両プロセスに完全に適合する。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||