![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thin-film/sales 비쉐이, 0402 패키지 형태의 Beyschlag 칩 저항기 발표: ±10ppm/K의 TCR 값 및 100Ω ~ 221kΩ의 저항값 제공2005년 1월 21일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 Beyschlag 박막 플랫칩 저항기 제품군에 안정성과 정밀도가 뛰어난 소형 0402 패키지 형태의 신제품을 추가한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품들은 저항값 범위가 100Ω ~ 221kΩ로 CECC 인증 정밀 저항기 중 이 크기로는 저항 범위가 가장 넓은 것이 특징이다. 새로운MCS0402의 디바이스들은 모두 EN 140401-801 규격을 충족시킨다. 이 밖에 ±0.1% 또는 ±0.25%의 허용오차 범위, 뛰어난 안정성(클래스 0.1 및 0.25) 및 ±25ppm/K에서 ±10ppm/K까지의 TCR 값과 같은 정밀 특성을 제공한다. 소형 크기, 뛰어난 정밀도 및 안정성 등이 결합된 MCS0402저항기 신제품은 보드 공간이 제한적인 고정밀 설계에 안성맞춤이다. 따라서 통신 기지국, 휴대폰 단말기, 계측기, 산업 시스템, 하이엔드 오디오 기술을 포함한 소비가전 제품 등에 활용될 수 있다. 뿐만 아니라 의료 장비나 차체 전자, 보안, 엔진 관리 및 파워 서플라이 등 자동차 전자 애플리케이션에도 적용될 수 있다. MCS0402 정밀 저항기는 최대 정격 전압이 50V로 최고 125°C의 박막 온도에서 사용될 수 있다. 전력소모는 0.063 W이며, 절연 전압은 75V(1분 연속 기준)이다. Beyschlag MCS0402 시리즈는 매우 안정적인 박막 저항층과 저항 및 전도층간의 고품질 컨택, 최고 정밀도를 위한 고급 레이저 트리밍 등과 같은 특징이 결합되어 우수한 정밀도 및 안정성을 제공할 수 있다. MCS0402 초소형 박막 정밀 저항기는 비쉐이의 기존 Beyschlag 표면실장형 정밀 저항 제품군에 추가된 것으로 기존 버전에는 39Ω ~ 511kΩ 저항값의 0603 아웃라인, 39Ω ~ 1.5MΩ의 0805 디바이스, 39Ω ~ 2MΩ의 1206 디바이스 등이 포함된다. 비쉐이 Beyschlag MCS0402 저항기는 주석납(tin-lead) 및 무연 솔더링 공정과 완전히 호환될 수 있다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||