![]() |
|
||||||
|
|
|
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com Contact ventes: http://www.vishay.com/power-ics/bus-termination/sales Drivers de MOSFET canal N demi-pont de Vishay Siliconix permettant de commander 1 A pour des systèmes jusqu'a 50 V et une impédance inférieure a 1 ohmSSANTA CLARA, CALIFORNIE. — 31 janvier 2005 — Siliconix, une filiale à 80,4 % de Vishay Intertechnology, a annoncé aujourd'hui quatre nouveaux circuits intégrés drivers de MOSFET haute vitesse demi-pont canal N conçus pour une utilisation dans des alimentations à découpage mono et multiphasées haute fréquence et haute intensité, comprenant un driver avec frein pour les applications de commande de moteur sans balais. Les nouveaux doubles drivers de MOSFET SiP41103, SiP41104 et SiP41105, qui commandent à la fois les MOSFET inférieur et supérieur dans une configuration demi-pont, fonctionnent dans des systèmes ayant des tensions d'alimentation de 4,5 V à 50 V. Conçus pour fournir des intensités de sortie jusqu'à 1 A, ces trois drivers fonctionnent à des fréquences de découpage de 250 kHz à 1 MHz avec une impédance de driver de moins de 1 ohm, permettant de réduire la taille du condensateur et de l'inductance. Le nouveau SiP42101,qui est doté d'une fonction de freinage pour les applications de commande de moteur, fonctionne à 50 kHz. La logique "coupure avant établissement" de cette famille évite les intensités de court-circuit dans le MOSFET externe tout comme la diode de réaction (bootstrap) interne qui commande un MOSFET canal N interne de niveau haut qui réduit le nombre de composants externes. Une broche de coupure/contrôle est utilisée pour activer les drivers, et une broche d'activation synchrone est en outre disponible sur le SiP41103 et le SiP41105 pour permettre de désactiver le MOSFET de niveau bas ou "redresseur synchrone" pour maximiser le rendement aux faibles charges. Une fonction de verrouillage en cas de sous tension évite de commander les portes du MOSFET lorsque la tension d'alimentation (à VDD) ) est inférieure à celle spécifiée, garantissant ainsi que les MOSFET de sortie ne sont conducteurs que lorsqu'une tension de porte suffisante est présente. Ces circuits présentent une intensité de repos en veille de moins de 5 µA. Les quatre nouveaux drivers de MOSFET sont disponibles en boîtiers standards et sans plomb. Les SiP42101 et SiP41103 ont un boîtier MLP33-10, tandis que le SiP41104 comporte un boîtier SO-8 et le SiP41105 un boîtier TSSOP-16 PowerPAK. Ils sont spécifiés pour fonctionner dans la gamme de températures industrielles de –40 °C à +85 °C, les applications comprenant les convertisseurs abaisseurs synchrones haute intensité, les convertisseurs continu-continu multiphasés, les adaptations asynchrone-synchrone et les convertisseurs continu-continu pour les ordinateurs. Le SiP42101 s'ajoute à la famille existante de drivers de moteurs de Siliconix qui comprend le populaire Si9986, qui comporte des MOSFET intégrés 1 A. Les échantillons et la production de masse des SiP42101, SiP41103, SiP41104 et SiP41105 sont actuellement disponibles, avec des délais de 8 à 10 semaines pour des commandes plus importantes. Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||