![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistor-networks/thin-film/resistor-arrays/sales Vishay präsentiert flache Chipwiderstandsarrays mit ±10 ppm/°K TK-Gleichlauf und 0,1% Widerstandsgleichlauf im 0612-GehäuseMalvern, Pennsylvania (USA) – 18. Februar 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (VSH: NYSE) präsentiert zwei neue Serien von flachen Chipwiderstandsarrays mit jeweils vier Dünnschichtwiderständen in einem SMD-Gehäuse der Größe 0612. Die Präzisionswiderstandsarrays der Serie Vishay Beyschlag ACAC 0612 und die professionellen Widerstandsarrays der SerieACAC 0612 sind eine ideale Lösung für Anwendungen, die hohe Bauteildichten, kombiniert mit hoher Genauigkeit und Stabilität, erfordern. Die Präzisionswiderstandsarrays der Serie ACAC 0612 bieten einen absoluten Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/°K und einen TK-Gleichlauf von ±15 ppm/°K (±10 ppm/°K als Option). Die professionellen Widerstandsarrays der Serie ACAC 0612 haben einen absoluten Temperaturkoeffizienten von ±50 ppm/°K (±25 ppm/°K als Option). Die Präzisionswiderstandsarrays der Serie ACAC 0612 haben eine absolute Toleranz von ±0,25% und einen Widerstandsgleichlauf von 0,1%; die professionellen Widerstandsarrays der Serie ACAC 0612 haben eine absolute Toleranz von ±1%. Alle diese Widerstandsarrays haben einen Footprint von 1,6 mm x 3,2 mm und benötigen damit um etwa 40% weniger Platz als vier diskrete 0603-Widerstände. Die Widerstandswerte reichen von 100 Ohm bis 221 kOhm. Die Arrays sind in Ausführungen mit vier gleichen Widerstandswerten, vier unterschiedlichen Widerstandswerten oder zwei gleichen Widerstandswertepaaren erhältlich. Die maximale Belastbarkeit beträgt 0,3 W für das gesamte Array und maximal 0,1 W für jeden einzelnen der vier Widerstände. Bei Arrays mit unterschiedlichen Widerstandswerten beträgt das maximal mögliche Widerstandsverhältnis (Rmin/Rmax ) 1:10 für die professionelle Serie und 1:5 für die Präzisionsserie. Der enge Widerstandsgleichlauf von 0,1% bei der Präzisionsserie gewährleistet hochgenaue und stabile Widerstandsverhältnisse. Die Widerstandsarrays der Serie ACAC 0612 eignen sich für den Einsatz in Spannungsteilern, Rückkopplungsschleifen und Signalaufbereitungsschaltungen. Typische Anwendungsbereiche sind: Automobil – insbesondere Motormanagementsysteme, Klimaanlagen, Getriebesteuerung und Systeme zur Verbesserung der Insassensicherheit – Funknetzbasisstationen, medizinische Geräte, Präzisionsmessgeräte und High-End-Audio-Verstärker. Darüber hinaus können die Arrays in Sensor- und Steuersystemen für PSUs und Akkuladegeräte eingesetzt werden. Die Widerstandsarrays der Serie ACAC 0612 sind bleifrei und dank reinverzinnter Anschlüsse sowohl mit bleifreien als auch mit bleihaltigen Lötprozessen kompatibel. Die Immunität der Plattierung gegen Whisker-Wachstum wurde in ausgiebigen Tests nachgewiesen. Die Widerstandsarrays entsprechen der RoHS-Richtlinie zur Vermeidung gefährlicher Materialien (CEFIC-EECA-EICTA-Liste). Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||