|
For more information: 비쉐이, 플랫칩 저항 어레이 신제품 발표: 0612 패키지, 10ppm/°K의 낮은 트래킹 TCR 값, 0.1%의 매치된 허용오차 제공
2005년 2월 28일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 단일 0612 표면실장형 패키지에 4개의 박막 저항기를 통합한 플랫칩 저항 어레이 시리즈 신제품을 개발 및 출시한다고 밝혔다. Vishay Beyschlag ACAC 0612 정밀 시리즈 및 ACAC 0612 프로페셔널 시리즈 저항 어레이는 높은 부품 밀도와 정밀하고 안정적인 저항 성능이 요구되는 애플리케이션에 이상적이다. ACAC 0612 정밀 시리즈 저항 어레이는 ±25ppm/°K의 절대 TCR 값과 ±15ppm/°K의 트래킹 TCR 값이 특징이며, 요청에 따라 ±15ppm/°K의 트래킹도 제공된다. ACAC 0612 프로페셔널 시리즈 저항 어레이는 ±50ppm/°K의 절대 TCR 값을 제공하며, 요청에 따라 ±25ppm/°K도 제공된다.ACAC 0612 정밀 시리즈 어레이의 절대 허용오차는 ±0.25%, 매치된 허용오차는 0.1%인 반면,ACAC 0612 프로페셔널 시리즈 어레이는 절대 허용오차가 ±1%이다. 이들 저항 어레이는 풋프린트 크기가 1.6mm x 3.2mm로 4개의 개별 0603 저항을 사용한 것에 비해 거의 40%나 감소된 것이다. 저항은 100Ω ~ 221kΩ 범위에서 선택할 수 있으며, 어레이는 4개의 같은 값이나 4개의 다른 값 또는 2쌍의 동등 값으로 이용할 수 있다. 최대 전력 소비량은 0.3W로 개별 저항은 최대 0.1W이다. 서로 다른 개벌 저항 값이 특징인 어레이를 위해 Rmin/Rmax 비율은 프로페셔널 시리즈 어레이의 경우에는 1:10이고, 정밀 시리즈 어레이의 경우에는 1:5이다. 정밀 시리즈 어레이의 경우 허용오차 매칭 근사값이 0.1%이므로 신뢰할 수 있고 안정적인 고정 저항비를 제공할 수 있다. ACAC 0612 저항 어레이는 전압 디바이더, 피드백 회로 및 시그널 컨디셔닝 기능에 이용될 수 있다. 이 제품은 자동차 엔진 제어 장치, 기후 제어, 전송 제어 및 드라이버 안전 시스템, 이동 통신 기지국, 의료 기기, 정밀 측정 장비 및 하이엔드 오디오 앰프와 같은 애플리케이션에 적극 활용될 수 있다. 이들 어레이는 또한 PSU 및 배터리 충전기를 위한 센싱 및 관리 시스템에도 사용될 수 있다. ACAC 0612 저항 어레이는 무연이며, 순수 주석도금(pure tin plating)은 무연 및 납함유 솔더링 공정과도 호환될 수 있다. 다양한 테스트를 거쳐 주석 휘스커 성장(tin whisker growth)에 대한 도금 내성이 입증된 이들 저항 어레이는 위험물질에 따른 법적 규제(RoHS)의 CEFIC-EECA-EICTA 리스트를 준수한다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|