|
For more information: 采用 0612 封装的 Vishay 新型扁平芯片电阻阵列具有 ±10ppm/°K 的低跟踪 TCR 值和 0.1% 的匹配容差
宾夕法尼亚州,MALVERN — 2005年2月28日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:NYSE)宣布推出两种新型扁平芯片电阻阵列系列,它们都是将四个薄膜电阻整合到一个 0612 表面贴装封装中的。Vishay Beyschlag ACAC 0612 高精度系列和 ACAC 0612 专业系列电阻阵列非常适用于需要高元件密度和高精度稳定电阻性能的应用。 该ACAC 0612 高精度系列电阻阵列具有 ±25ppm/°K 的绝对 TCR 值和 ±15ppm/°K 的跟踪 TCR 值,根据要求,还可提供 ±10ppm/°K 的跟踪 TCR 值。ACAC 0612 专业系列电阻阵列具有 ±50ppm/°K 的绝对 TCR 值,根据请求,该值还可为 ±25ppm/°K。ACAC 0612 高精度系列 阵列的绝对容差为 ±0.25%,匹配容差为 0.1%,而 ACAC 0612 专业系列阵列的的绝对容差为 ±1%。 这些电阻阵列的占位面积为 1.6 毫米×3.2 毫米,比使用四个分立 0603 电阻减少了近 40%。电阻选择范围介于 100Ω~221kΩ,这些阵列具有四个相等值、四个不同值或两对相等值。这些新阵列的最大功耗为 0.3W,单个电阻的额定功耗最大为 0.1W。 对于具有不同单个电阻值的阵列,专业系列阵列的最小电阻值与最大电阻值之比 Rmin/Rmax为 1:10,而高精度系列阵列为 1:5。在高精度系列阵列中,0.1% 的紧容差匹配确保了高度可靠且稳定的固定电阻比率。 ACAC 0612 电阻阵列适用于分压器、反馈电路及信号调节功能。其目标应用包括汽车引擎控制设备、气候控制、变速器控制与安全驾驶系统、移动电信基站、医疗仪器、高精度测量设备,以及高端音频放大器。这些阵列还可用于 PSU 及电池充电器的传感和管理系统。 ACAC 0612 电阻阵列采用无铅 (Pb) 技术,纯锡电镀提供了与无铅 (Pb) 和含铅 (Pb) 焊接工艺的兼容性。广泛的测试已证明该电镀层可防止锡须增长,并且这些电阻阵列符合法定有害物质使用限制 (RoHS) 的 CEFIC-EECA-EICTA 各项指标。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|