Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neue Dünnschicht-Chip-Induktivitäten von Vishay im kompakten 0402- und 0603-Gehäuse bieten im Frequenzbereich von 100 MHz bis 1700 MHz typische Q-Werte bis 49


Inductors

Products mentioned:

IFCB-0402
IFCB-0603
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. März 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Dünnschicht-Chip-Induktivitäten im kompakten 0402- bzw. 0603-Gehäuse, die bei spezifizierten Frequenzen im Bereich von 100 MHz bis 1700 MHz hohe Q-Werte bis zu 49 bieten.

Die neuen Induktivitäten IFCB-0402 und IFCB-0603 von Vishay Dale wurden für hohe Induktivitätsstabilität bei hohen Frequenzen optimiert. Typische Anwendungsbereiche sind Handys, Pager, GPS-Geräte, Funk-LANs sowie VCOs, TCXOs und HF-Transceiver-Module.

Das Modell IFCB-0402 deckt den Induktivitätsbereich von 1,0 nH bis 22 nH ab und das Modell IFCB-0603 den Induktivitätsbereich von 1,0 nH bis 68 nH. Beide Modelle sind mit 2% oder 5% Toleranz erhältlich; im Induktivitätsbereich von 1,0 nH bis 8,2 nH beträgt die Toleranz 0,3 nH.

Durch ihr geringes Gewicht, ihre kompakten Abmessungen (1,0 mm x 0,5 mm bzw. 1,60 mm x 0,80 mm) und ihre geringe Höhe (0,32 mm bzw. 0,45 mm) ermöglichen die Induktivitäten IFCB-0402 und IFCB-0603 die Entwicklung kleinerer Endprodukte für die Kommunikationsmärkte. Beide Modelle sind bleifrei, RoHS-konform und sowohl mit Reflow- als auch Flow-Lötprozessen kompatibel.

Die Induktivitäten sind für einen Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +125°C (ohne Belastung) bzw. –40°C bis +80°C (bei vollem Nennstrom) ausgelegt. Der Nennstrom bei 1,0 nH beträgt 700 mA für das Modell IFCB-0402 und 800 mA für das Modell IFCB-0603.

Die neuen Induktivitäten sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword