![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ社の新タイプ薄膜チップインダクタ、サイズ0402と0603で周波数範囲100 MHz~1700 MHz、Qの標準値は最大49ペンシルバニア州マルバーン市、2005年3月30日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、ケースサイズ0402と0603の薄膜チップインダクタ2種類を発表した。このインダクタは100 MHz~1700 MHzの周波数範囲で最大49という高Q値を提供する。 ビシェイ・デール社の新インダクタIFCB-0402とIFCB-0603は携帯電話、ページャ、GPSシステム、無線LANなど通信用の高周波回路で安定したインダクタンス値を維持し、またVCOやTCXO回路、RF送受信モジュールなどにも使用可能。 IFCB-0402のインダクタンス範囲は1.0 nH~22 nH、IFCB-0603の場合は1.0 nH~68 nHとなっている。両インダクタともインダクタンス誤差は1.0 nH~8.2 nHの範囲で0.3 nHだが、許容差を2%または5%に抑えたインダクタも供給可能。 通信機器市場で最終製品の小型化設計が可能になるよう、軽量のインダクタIFCB-0402とIFCB-0603のサイズはそれぞれ1.0W x 0.5D x 0.32Hおよび1.60W x 0.80D x 0.45H (単位:mm)となっている。この鉛フリーのパッケージはRoHS(有害物質の使用制限)に適合し、リフローおよびフローソルダに対応する。 このインダクタの動作温度範囲は無負荷時で 40 C~+125 C、定格電流時は 40 C~+80 Cである。なおインダクタンス1.0 nHの場合の定格電流はIFCB-0402で700 mA、IFCB-0603では800 mAとなっている。 新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは6~8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||