![]() |
|
||||||
|
|
采用小型0402和0603封装的VISHAY 新型薄膜芯片电感器 在100MHZ~1700MHZ频率范围内具高达49的典型Q值宾夕法尼亚,MALVERN—2005年 3 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款采用小型 0402 和 0603 封装的新型薄膜芯片电感器,这两款器件在 100MHz~1700MHz 的规定频率范围内可提供高达 49 的 Q 值。 新型 Vishay Dale IFCB-0402和 IFCB-0603器件在诸如手机、寻呼机、GPS 设备及无线 LAD 等通信设备以及 VCO、TCXO 电路和 RF 收发器模块中以高频运行时可提供稳定的电感值。 该IFCB-0402提供范围介于 1.0nH~22nH 的电感值,而 IFCB-0603提供的电感值范围介于 1.0nH~68nH。在 1.0nH~8.2nH 的范围内,这两款电感器的电感容差均为 0.3nH,可适用容差分别为 2% 和 5%。 轻型 IFCB-0402 与 IFCB-0603 的面积分别为 0.039 英寸×0.02 英寸[1.0 毫米×0.5 毫米]和 0.063 英寸×0.031 英寸[1.60 毫米×0.80 毫米],高度分别为 0.013 英寸[0.32 毫米]和 0.018 英寸[0.45 毫米],IFCB-0402和 IFCB-0603两款器件可实现面向通信市场的更小型终端产品设计。它们采用符合 RoHS 标准的无铅 (Pb) 结构,并且与再流焊接或流动焊接工艺兼容。 无负载时这两款电感器的额定工作温度范围介于 -40°C~+125°C,在全额定电流时介于 -40°C~+80°C。在1.0nH, IFCB-0402的全额定电流可达到 700mA,而IFCB-0603的全额定电流可达到 800 mA。 目前,这两款新型电感器的样品及量产批量均可提供。其量产供货周期为 6~8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||