|
For more information: 비쉐이, 컴팩트 0402 및 0603 케이스 형태의 새로운 박막 칩 인덕터 신제품 개발: 100MHz ~ 1700MHz 범위의 특정 주파수에서 최고 49의 높은 Q 값 제공
2005년 3월 30일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 컴팩트한 0402 및 0603 케이스 형태의 새로운 박막 칩 인덕터를 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 100MHz ~ 1700MHz 범위의 특정 주파수에서 최고 49의 높은 Q 값을 제공할 수 있는 것이 특징이다. 새로운 비쉐이 데일 IFCB-0402 및IFCB-0603은 휴대폰, 호출기, GPS 디바이스, 무선 LAN과 같은 통신 디바이스를 비롯해 VCO, TCXO 회로 및 RF 트랜시버 모듈에서 고주파 동작 동안 안정적인 인덕턴스를 제공할 수 있도록 설계되었다. The IFCB-0402는 1.0nH ~ 22nH 내의 인덕턴스 값을 제공하는 반면, IFCB-0603은 1.0nH ~ 68nH의 값을 제공한다. 두 인덕터 모두 1.0nH ~ 8.2nH에서 0.3nH의 인덕턴스 허용오차가 특징이며, 2% 및 5% 허용오차가 이용 가능하다. 각각 1.0mm x 0.5mm x 0.32mm(프로파일) 및 1.60mm x 0.80mm x 0.45mm(프로파일) 크기의 소형 IFCB-0402 및IFCB-0603은 초소형 통신 제품 설계에 이상적이다. 이들 제품은 무연 RoHS 호환 구조이며, 리플로우 또는 플로우 솔더링과 호환된다. 이들 인덕터의 정격 사용 온도 범위는 40°C ~ +125°C(무부하), 40°C ~ +80°C(완전 정격 전류)이다. 완전 정격 전류는 IFCB-0402의 경우 700mA, IFCB-0603은 800mA까지 달한다. 현재 이들 인덕터 신제품의 샘플 및 양산 제품을 구입할 수 있다. 대량 주문 시 약 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|