Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

采用小型0402和0603封装的VISHAY 新型薄膜芯片电感器 在100MHZ~1700MHZ频率范围内具高达49的典型Q值


Inductors

Products mentioned:

IFCB-0402
IFCB-0603
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚,MALVERN—2005年 3 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款采用小型 0402 和 0603 封装的新型薄膜芯片电感器,这两款器件在 100MHz~1700MHz 的规定频率范围内可提供高达 49 的 Q 值。

新型 Vishay Dale IFCB-0402IFCB-0603器件在诸如手机、寻呼机、GPS 设备及无线 LAD 等通信设备以及 VCO、TCXO 电路和 RF 收发器模块中以高频运行时可提供稳定的电感值。

IFCB-0402提供范围介于 1.0nH~22nH 的电感值,而 IFCB-0603提供的电感值范围介于 1.0nH~68nH。在 1.0nH~8.2nH 的范围内,这两款电感器的电感容差均为 0.3nH,可适用容差分别为 2% 和 5%。

轻型 IFCB-0402 与 IFCB-0603 的面积分别为 0.039 英寸×0.02 英寸[1.0 毫米×0.5 毫米]和 0.063 英寸×0.031 英寸[1.60 毫米×0.80 毫米],高度分别为 0.013 英寸[0.32 毫米]和 0.018 英寸[0.45 毫米],IFCB-0402IFCB-0603两款器件可实现面向通信市场的更小型终端产品设计。它们采用符合 RoHS 标准的无铅 (Pb) 结构,并且与再流焊接或流动焊接工艺兼容。

无负载时这两款电感器的额定工作温度范围介于 -40°C~+125°C,在全额定电流时介于 -40°C~+80°C。在1.0nH, IFCB-0402的全额定电流可达到 700mA,而IFCB-0603的全额定电流可达到 800 mA。

目前,这两款新型电感器的样品及量产批量均可提供。其量产供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword