![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales Neue ultra-helle LEDs von Vishay mit niedrigem Betriebsstrom – die weltweit ersten ultra-hellen LEDs im ultra-kompakten 0603-SMD-GehäuseNeue LEDs in Rot (628 nm), Orange (605 nm) und Gelb (588 nm) bieten Leuchtstärken bis 7,5 mcdSanta Clara, California (USA) – 13. April 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die ultra-hellen LEDs der Serie TLMx100x. Die neuen LEDs, die in den Farben Rot, Soft-Orange und Gelb erhältlich sind, sind Vishays Antwort auf den zunehmenden Bedarf an Ultra-Miniatur-SMD-LEDs in Gallium-Phosphor- (AllnGaP) Technologie. Mit ihren winzigen Abmessungen von nur 1,6 mm x 0,8 mm x 0,6 mm sind die drei neuen LEDs die kleinsten Bauteile dieser Art. Sie sind mit dem Industriestandard-Footprint 0603 für Chip-LEDs kompatibel und bieten dem Entwickler größere Design-Flexibilität sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten in noch leistungsfähigeren Endprodukten. Typische Anwendungen für die neuen LEDs sind hintergrundbeleuchtete Tastaturen; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtungen für Audio- und Video-Geräte, Büromaschinen und batteriebetriebene Geräte; Anzeigen für Handys; flache Hintergrundbeleuchtungen für LCDs, Schalter und Symboltafeln; Haushaltgeräte; und medizinische Geräte. Die rote TLMS1000 (628 nm), orangefarbene TLMO1000 (605 nm) und gelbe TLMY1000 (588 nm) bieten Leuchtstärken von 4 mcd, 7,5 mcd bzw. 7,5 mcd. Innerhalb einer Verpackungseinheit haben alle LEDs ein Leuchtstärkeverhältnis von weniger als 1,6. Der Abstrahlwinkel ist mit 160° extrem weit. Die neuen LEDs sind für einen maximalen Durchlassstrom von 15 mA spezifiziert, haben eine Sperrspannung von 12 V und widerstehen elektrostatischen Entladungen bis 1 kV.
Neue ultra-kompakte, ultra-helle SMD-LEDs: Die wichtigsten
Spezifikationen
Diese LEDs im 0603-Gehäuse sind eine ideale Lösung für kompakte Hochleistungsprodukte, die auch unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig funktionieren sollen. Die LEDs der Serie TLMx100x haben ein zuverlässiges Lead-Frame, das mit durchsichtigem Epoxidharz umhüllt ist; die Konstruktion ergibt eine niedrige Bauhöhe. Sie sind mit Bestückautomaten kompatibel und eignen sich sowohl für konventionelle Reflow- als auch bleifreie Lötprozesse. Die LEDs sind für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +100°C spezifiziert. Die neuen SMD-LEDs TLMS1000, TLMO1000 und TLMY1000 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||