VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:ビシェイ社の新タイプ超高輝度・低電流LED
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/leds/sales
 

0603 SMDパッケージで超高輝度化の要求を初めて満足するビシェイ社の超小型、高輝度、低電流LED

赤 (628 nm)、橙(605 nm)、黄色(588 nm) LED、光度は最大7.5 mcd

カリフォルニア州サンタクララ、2005年4月13日:増大するアルミ・インジウム・ ガリウム・リン(AlInGaP)ベースの表面実装(SMD)超小型LEDの需要に応え、ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、超高輝度を誇る赤、橙、黄色のTLMx100xシリーズLEDの発売を発表した。

サイズは1.6 mm x 0.8 mm x 0.6 mmで、この種のデバイスでは最小。本日発表された3種のデバイスは業界標準の0603チップ取付け面積に適合し、広範囲の高性能最終製品設計の柔軟性に大きく貢献する。

新シリーズの主な用途はバックライト付きのキーパッド、オーディオ・ビデオ機器、オフィス機器、バッテリー駆動機器などの表示器やバックライト照明、携帯電話のディスプレイ、LCDやスイッチ、シンボル等の平面バックライト、家電製品、医用機器などがある。

赤のTLMS1000 (628 nm)、橙のTLMO1000(605 nm)、黄色のTLMY1000(588 nm)はそれぞれ光度が4 mcd、7.5 mcd、7.5 mcdで、パッキング単位の光度比は1.6以下。これらデバイスの視野角は160°と極めて広角である。順方向電流の最大定格はDC15mA、逆耐圧は12V、ESD耐圧は最大1 KVとなっている。

新シリーズ超小型、超高輝度SMD LED:主要特性表

種別
lV 標準値(mcd @ IF=2 mA)
主波長 (nm @ IF=2 mA)
半値角
スーパーレッド
4
628
80°
オレンジ
7.5
605
80°
黄色
7.5
588
80°

これら0603 LEDは厳しい環境下での信頼性を要求される小型、高出力の製品に理想的である。TLMx100xの薄型パッケージは透明エポキシ中に高信頼性リードフレームのベースを埋め込んだ構造。自動装着装置を使用可能で、リフローおよび鉛フリーの両プロセスに対応する。各LEDデバイスの動作温度範囲は-40 °C~+100 °Cである。

新しいTLMS1000TLMO1000TLMY1000の各SMD LEDはサンプルおよび製品ベースで現在入手可能。量産出荷のリードタイムは6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
LEDs
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account