|
For more information: 비쉐이, 고휘도 수요 증가에 힘입어 초소형 0603 SMD 패키지 형태의 고휘도 저전류 LED 출시레드(628nm), 오렌지(605nm) 및 옐로우 (588nm) LED, 최고 7.5 mcd 광도 제공
2005년 4월 13일 캘리포니아 산타클라라 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 AllnGaP(aluminum indium gallium phosphor)의 수요 증가에 힘입어 레드, 소프트 오렌지 및 옐로우 색상의 고휘도 TLMx100x LED를 출시한다고 밝혔다. 이 디바이스는 부피가 1.6mm x 0.8mm x 0.6mm로 동종 디바이스 중 가장 크기가 작은 것이 특징이다. 이번에 개발된 LED 3종은 산업 표준 0603 chipLED 풋프린트와 호환이 가능하며, 더욱 다양한 고성능 최종 제품에 적용되어 설계 유연성을 한층 더 높일 수 있다. 이들 제품은 일반적으로 백라이트 키패드를 비롯해 표시기 및 오디오 및 비디오 기기용 백라이트, 사무기기 및 배터리 구동방식 디바이스, 휴대폰 디스플레이, LCD 플랫 백라이트, 스위치, 심볼, 가전 및 의료기기 등에 활용될 수 있다. 레드TLMS1000(628nm), 오렌지 TLMO1000(605nm), 및 옐로우 TLMY1000(588nm)의 광도는 각각 4 mcd, 7.5 mcd, 7.5 mcd이며, 광도 비율은 패킹유닛당 1.6 미만이다. 이들 디바이스의 시야각은 160°로 매우 넓다. 또한 최대 DC 순방향 전류가 15mA, 역전압이 12V, ESD 내전압은 최고 1KV이다. 초소형 고휘도 SMD LED 제품 특징
0603 LED는 극한 환경에서도 우수한 성능이 요구되는 소형 고전력 제품에 이상적으로 활용될 수 있다. 로우프로파일 TLMx100x LED 패키지는 클리어 에폭시에 내장된 리드 프레임 기반으로 구성되어 있다. 자동 배치 장비와 호환이 가능하며, 리플로우 솔더링 또는 무연 솔더 프로세스에 모두 적용될 수 있다. 이들 LED의 사용 온도 범위는 –40°C ~ +100°C이다. 현재 TLMS1000, TLMO1000 및 TLMY1000 SMD LED의 샘플 및 양산 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|