|
For more information: 采用超小型 0603 SMD 封装的 VISHAY 新型超亮度低电流 LED 具有出色的亮度,率先满足业界需求新型红色 (628 nm)、橙色 (605 nm) 及黄色 (588 nm) LED 具有高达 7.5mcd 的光强度
加州、Santa Clara — 2005 年 4 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出具有出色亮度的红色、橙色及黄色 TLMx100x LED,从而满足了对基于磷化铝镓铟 (AllnGaP) 的超小型 SMD LED 的日益增长的需求。 仅为 1.6 毫米×0.8 毫米× 0.6 毫米的尺寸是此类器件中最小的尺寸,日前推出的这三款器件可与业界标准 0603 封装的芯片级LED(chipled)的占位面积兼容,并且在更广泛的高性能终端产品中提供了更高的设计灵活性。 该新系列器件的典型应用包括背光键盘;用于音视频设备、办公设备及电池驱动设备的指示器和背光器件;手机显示屏;LCD、交换机和信号灯的平面背光照明;家电;医疗仪器。 红色 TLMS1000(628 nm)、橙色 TLMO1000(605 nm) 及黄色 TLMY1000 (588 nm) 的光强度分别为 4mcd、7.5mcd 及 7.5mcd,每封装单位的光强度比低于 1.6。这些器件的视角均宽达 160°。这三款器件的最大额定正向电流为 15mA,反向电压为 12V,ESD 耐压值高达 1KV。 最新超小型、超亮度 SMD LED:一览表
这些 0603 LED 是预计可在极端环境中可靠运行的小型高功率产品的理想解决方案。超薄 TLMx100x封装包含嵌入在清晰环氧树脂中的可靠引线框基盘。该器件可与自动贴装设备兼容,并且面向再流焊接或无铅 (Pb) 焊接工艺而设计。这些 LED 的额定工作温度范围介于 –40 °C~+100 °C。 目前,新型 TLMS1000, TLMO1000及 TLMY1000 SMD LED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|