|
For more information: Neue –150-V- und –200-V-p-Kanal-Leistungs-MOSFETs von Vishay Siliconix sind platzsparende Lösungen für aktive KlemmschaltungenOn-Widerstände bis hinab zu 1.2 ohms im SC-70- und SOT-23-Gehäuse
Santa Clara, California (USA) – 4. Mai 2005. Siliconix Incorporated (NASDAQ: SILI), eine 80,4%-prozentige Tochter der Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert eine neue Familie von –150-V- und –200-V-p-Kanal Leistungs-MOSFETs als platzsparende Lösungen für aktive Klemmschaltungen. P-Kanal-MOSFETs ermöglichen eine einfachere Implementierung von aktiven Klemmschaltungen als n-Kanal-Typen; leider waren für diese Anwendung geeignete p-Kanal-Typen bisher meistens nur in relativ großen Gehäusen wie SO-8 oder DPAK erhältlich. Die neuen Typen von Siliconix im SOT-23- und SC-70-Gehäuse sind nicht nur besonders kompakt, sondern übertreffen auch noch mit ihren extrem niedrigen On-Widerständen die nächstbesten Bauteile am Markt um mindestens 80%. Die neuen p-Kanal-Leistungs-MOSFETs, die auf der fortgeschrittenen p-Kanal-TrenchFET®-Technologie von Siliconix basieren, reduzieren durch ihre kompakten Abmessungen den Platzbedarf auf der Leiterplatte und ermöglichen dadurch die Entwicklung von kleineren Endprodukten mit unverminderter Leistungsfähigkeit. Da p-Kanal-Treiberschaltungen einfacher sind als n-Kanal-Lösungen, ermöglichen diese Bauteile die Entwicklung kleinerer, kostengünstiger aktiver Klemmschaltungen für Spannungswandler kleiner und mittlerer Größe. Die heute vorgestellten Leistungs-MOSFETs sind gedacht für primärseitige aktive Klemmschaltungen in Gleichspannungswandlern für Telekommunikations- und Datenkommunikationsprodukte sowie industrielle Systeme. Mit On-Widerständen zwischen 1,2 Ohm und 2,35 Ohm sind dies die niederohmigsten Leistungs-MOSFETs in ihrer Größenklasse.
Außer diesen Typen im SC-70- bzw. SOT-23-Gehäuse präsentiert Siliconix noch zwei weitere Typen im PowerPAK-SO-8-Gehäuse für die gleiche Anwendung. Der –150-V-Typ Si7439DP bietet einen On-Widerstand von 0,09 Milliohm und der –200-V-Typ Si7431DP einen On-Widerstand von 0,174 Milliohm. I Die neuen Bauelemente sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|