![]() |
|
||||||
|
|
액티브 클램프 구성을 위한 비쉐이 실리코닉스의 공간절약형 -150V / -200V P채널 파워 MOSFET 신제품최저 1.2Ω 온저항값, SC-70 및 SOT-23 패키지 특징2005년 5월 4일 캘리포니아 산타클라라 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)의 자회사인 실리코닉스(Siliconix incorporated)가 액티브 클램프(active clamp) 구성을 위한 공간절약형 -150V / -200V P채널 파워 MOSFET을 개발했다고 밝혔다. 액티브 클램프용 P채널 MOSFET 제품들이 N채널 클램프 구성에 비해 훨씬 더 단순하다는 장점이 있지만, 지금까지는 이러한 애플리케이션용 디바이스의 대부분이 SO-8이나 DPAK과 같이 대형 패키지로만 제공되었다. 이번에 실리코닉스가 출시한 신제품들은 SOT-23 및 SC-70 패키지 형태로 제공되어 솔루션 크기가 더욱 작아졌을 뿐만 아니라 경쟁 디바이스에 비해 온저항 값이 80% 가량 향상된 것이 특징이다. 실리코닉스의 최신 P채널 TrenchFET® 기술이 적용된 이들 P채널 파워 MOSFET은 보드 공간을 덜 차지하므로 성능은 그대로 유지함과 동시에 전체 제품의 소형화를 달성할 수 있다. P채널 구동 회로는 N채널 솔루션에 비해 덜 복잡하기 때문에 이들 신제품 또한 중소형 파워 컨버터를 위한 더 작고 더 저렴한 액티브 클램프 설계를 할 수 있다. 이번에 개발된 파워 MOSFET은 통신, 데이터콤 및 산업 제품용 DC/DC 컨버터에 들어가는 1차 사이드 액티브 클램프 회로를 위해 고안되었다. 또한 이들 제품의 온저항(on-resistance) 값은 1.2Ω ~ 2.35Ω으로 풋프린트에 비해 업계 최고의 온저항값을 자랑한다.
실리코닉스는 SC-70 및 SOT-23 패키지 외에 PowerPAK SO-8 디바이스 2종도 함께 선보였다. -150V Si7439DP의 온저항은 0.09mΩ이고, -200V Si7431DP는 0.174mΩ이다. 현재 이들 디바이스의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 12주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||