Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

액티브 클램프 구성을 위한 비쉐이 실리코닉스의 공간절약형 -150V / -200V P채널 파워 MOSFET 신제품

최저 1.2Ω 온저항값, SC-70 및 SOT-23 패키지 특징


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 5월 4일 캘리포니아 산타클라라 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)의 자회사인 실리코닉스(Siliconix incorporated)가 액티브 클램프(active clamp) 구성을 위한 공간절약형 -150V / -200V P채널 파워 MOSFET을 개발했다고 밝혔다.

액티브 클램프용 P채널 MOSFET 제품들이 N채널 클램프 구성에 비해 훨씬 더 단순하다는 장점이 있지만, 지금까지는 이러한 애플리케이션용 디바이스의 대부분이 SO-8이나 DPAK과 같이 대형 패키지로만 제공되었다. 이번에 실리코닉스가 출시한 신제품들은 SOT-23 및 SC-70 패키지 형태로 제공되어 솔루션 크기가 더욱 작아졌을 뿐만 아니라 경쟁 디바이스에 비해 온저항 값이 80% 가량 향상된 것이 특징이다.

실리코닉스의 최신 P채널 TrenchFET® 기술이 적용된 이들 P채널 파워 MOSFET은 보드 공간을 덜 차지하므로 성능은 그대로 유지함과 동시에 전체 제품의 소형화를 달성할 수 있다. P채널 구동 회로는 N채널 솔루션에 비해 덜 복잡하기 때문에 이들 신제품 또한 중소형 파워 컨버터를 위한 더 작고 더 저렴한 액티브 클램프 설계를 할 수 있다.

이번에 개발된 파워 MOSFET은 통신, 데이터콤 및 산업 제품용 DC/DC 컨버터에 들어가는 1차 사이드 액티브 클램프 회로를 위해 고안되었다. 또한 이들 제품의 온저항(on-resistance) 값은 1.2Ω ~ 2.35Ω으로 풋프린트에 비해 업계 최고의 온저항값을 자랑한다.

모델명 VDS (V) rDS(on) @ 10 V (ohms) 패키지
Si1411DH -150 2.6 SC-70
Si1419DH -200 5 SC-70
Si2325DS -150 1.2 SOT-23
Si2327DS -200 2.35 SOT-23
Si7439DP -150 0.09 PowerPAK SO-8&#174;
Si7431DP -200 0.174 PowerPAK SO-8

실리코닉스는 SC-70 및 SOT-23 패키지 외에 PowerPAK SO-8 디바이스 2종도 함께 선보였다. -150V Si7439DP의 온저항은 0.09mΩ이고, -200V Si7431DP는 0.174mΩ이다.

현재 이들 디바이스의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword