Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

ビシェイ社の4040パッケージ新インダクタ、0.19 µHでDCRが0.65mohm、このサイズ最小のDCR/µHを達成

ロープロファイル、大電流タイプのビシェイ社IHLPファミリー・インダクタがさらに充実


Inductors

Products mentioned:

IHLP-4040DZ-05
詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2005年5月9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、薄型、大電流インダクタのIHLPファミリーに10.2mm x 11.5mm x 4.0mmのパッケージで最小のDCR/µHを誇るデバイスを新たに追加したと発表した。

ビシェイ・デール社の新タイプIHLP-4040DZ-05は業界一の低DCR/µH値(0.19µHで0.65mohm)を達成。このインダクタは次世代携帯電話、ノートPC、デスクトップPC、サーバ、薄型・大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、FPGA(書き込み可能ゲートアレー)などの最終製品でDC/DCコンバータ用部品として使用され、その高性能化、省スペース化、省電力化に大きく寄与する。 

新パワーインダクタは大きな過渡電流を非飽和状態で扱うことができ、また5MHzまでの周波数範囲で動作する。インダクンス範囲は0.56 uH~0.19 uH、飽和電流規格は40A~60A、標準DCR値は1.55mΩ~0.65mΩとなっている。インダクタンス許容差は+/-20%である。

ロープロファイル、大電流タイプの新インダクタIHLP-4040DZ-05、主要特性表

インダクタンス (µH ±20% @100 kHz, .25 V, 0 A) DCR標準値 (mΩ) 飽和電流 (A)
0.19 0.65 60
0.36 1.05 50
0.56 1.55 40

IHLP-4040DZ-05はRoHSに適合し、動作温度範囲は-55°C~+125 °Cである。100%鉛フリーのシールド付き複合構造により、バズノイズは極めて低いレベルに抑えられている。

IHLP-4040DZ-05のサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword