|
For more information: 비쉐이 인덕터 신제품, 4040 패키지 형태로 0.19µH에서 0.65mΩ 의 일반 DCR 값 제공 및 동급 패키지 제품 중 최저 DCR/H 달성로우프로파일, 고전류 인덕터 IHLP 제품군에 추가
2005년 5월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 로우프로파일 고전류 인덕터 IHLP 제품군에 새로운 디바이스를 추가한다고 밝혔다. 이번에 추가되는 제품은 크기가 10.2 x 11.5 x 4.0mm(높이)로 매우 컴팩트하며 최저 DCR/µH을 제공하는 것이 특징이다. 0.19µH에서 최저 0.65mΩ의 DCR 값을 제공하는 새로운 비쉐이 데일IHLP-4040DZ-05는 DC/DC 컨버전 애플리케이션을 위한 고성능, 공간 및 전력 절약형 솔루션으로 차세대 이동통신 기기를 비롯해 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 로우프로파일 고전류 파워 서플라이, POL(point of load) 컨버터, 분산 전력 시스템, FPGA 등에 활용될 수 있다. 이 파워 인덕터 신제품은 포화 없이도 높은 과도 전류 스파이크를 처리할 수 있으며, 최고 5MHz의 주파수에서 동작한다. 또한 이 제품은 0.56µH ~ 0.19µH의 인덕턴스 범위에서 포화 전류 범위는 40A ~ 60A, 일반 DCR 값은 1.55mΩ ~ 0.65mΩ이다. 인덕턴스 허용오차 범위는 ±20%이다. IHLP-4040DZ-05 로우프로파일, 고전류 인덕터 제품 특징
RoHS를 준수하는IHLP-4040DZ-05는 55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 사용할 수 있다. 100% 무연, 차폐 복합 구성이 특징인 이 제품은 버즈 노이즈를 최저 수준으로 낮출 수 있다. 현재IHLP-4040DZ-05의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|