Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

采用 4040 封装的新型 VISHAY电感器在 0.19mH 时具有 0.65MW 的典型 DCR 值;在同样封装尺寸的器件中, 该器件实现了最低的 DCR/mH 值

新器件扩展了 VISHAY IHLP 超薄高电流电感器系列


Inductors

Products mentioned:

IHLP-4040DZ-05
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚,MALVERN — 2005 年 5 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代码:VSH)宣布推出在采用封装面积为 0.402 英寸×0.452 英寸 [10.2 毫米×11.5 毫米]、厚度为 0.157 英寸 [4.0 毫米] 的器件中具有最低 DCR/mH 值的新型器件,从而拓展了 IHLP超薄高电流电感器系列。

凭借其业界领先的规格(包括在 0.19mH 时低至 0.65mW 的 DCR 值),该新型 Vishay Dale IHLP-4040DZ-05是面向以下产品中直流到直流转换器的高性能、低功耗小型解决方案:包括下一代移动终端在内的终端产品;笔记本电脑、台式电脑及服务器;超薄高电流电源系统和负载点(POL)转换器;分布式配电系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。

这种新型功率电感器可处理未饱和的高暂态电流峰值,并可在高达 5MHz 的频率范围内运行。在 0.56mH~0.19mH 的电感范围内,该电感器的饱和电流和典型 DCR 值范围分别介于 40A~60A 和 1.55mW~0.65mW。该新器件的电感容差为 ±20%。

新型 IHLP-4040DZ-05 超薄高电流电感器:一览表

电感 (µH ±20% @100 kHz, .25 V, 0 A) 典型 DCR (mΩ) 饱和电流 (A)
0.19 0.65 60
0.36 1.05 50
0.56 1.55 40

符合 RoHS 标准的 IHLP-4040DZ-05额定工作温度范围介于 -55 °C~+125°C。该器件采用带有防护层并可将蜂鸣噪声降至最低的 100% 无铅复合结构封装。

目前,新型 IHLP-4040DZ-05 器件的样品及量产批量均可提供。大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword