Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue Niederspannungs-Analogschalterfamilie von Vishay Siliconix für tragbare Geräte bieten On-Widerstände bis hinab zu 0,25 Ohm und Strombelastbarkeiten bis 300 mA beim Einsatz als Lastschalter

Für direkten Batteriebetrieb geeignet, diverse Konfigurationen zur Auswahl


MOSFETs

Products mentioned:

DG2714
DG2715/6
DG2741/2/3
DG2799
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Santa Clara, California (USA) – 25. Mai 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie von Analogschaltern, die für direkten Batteriebetrieb in tragbaren Geräten vorgesehen sind. Die neuen Analogschalter zeichnen sich durch niedrigen On-Widerstand und eine niedrige Logik-Schaltschwelle über den gesamten Betriebsspannungsbereich von 1,6 V bis 4,3 V aus; sie eignen sich für Produkte wie Handys, Set-Top-Boxen, PDAs und Media-Player.

Die neuen Analogschalter werden in dem Niederspannungs-Submicron-CMOS-Prozess von Vishay Siliconix gefertigt und können sowohl Audiosignale als auch kleine Betriebsspannungen in tragbaren Geräten schalten. Die Bauteile erlauben Dauerströme bis zu 300 mA und eignen sich daher als Ersatz für Reed-Relais und als Lastschalter. Sie können direkt an einer Lithium-Ionen-Batterie betrieben werden und machen dadurch einen Spannungsregler entbehrlich.

Alle Typen erlauben einen bidirektionalen Signalfluss und eine Rail-to-Rail-Signalamplitude. Die Schalter sind in diversen Mehrfachkonfigurationen erhältlich – darunter DPDT (zweipoliger Umschalter), SPDT (einpoliger Umschalter) und SPST (einpoliger Ein/Aus-Schalter) – und bieten dadurch Entwicklern von Set-Top-Boxen, Video-Spielkonsolen, medizinischen Geräten und industriellen Systemen größtmögliche Design-Flexibilität.

Durch ihren niedrigen rDS(on), ihre hohe On-Widerstandskonstanz und ihren hervorragenden On-Widerstandsgleichlauf verbessern die neuen Analogschalter die Signaltreue ganz erheblich. Das ist besonders wichtig für Audio-Anwendungen, die möglichst geringe Verzerrungen erfordern.

Eine niedrige Logik-Schaltschwelle ist über den gesamten Betriebsspannungsbereich hinweg gewährleistet. Der DPDT-Analogschalter DG2799M, beispielsweise, hat eine spezifizierte Schaltschwelle von 1,6 V bei 4,3 V Betriebsspannung. Der Chip hat einen On-Widerstand von nur 0,45 Ohm bei 2,7 V und Schaltzeiten von 57ns (tON) bzw. 45 ns (tOFF). Er besitzt ein platzsparendes QFN-16- (3x3) Gehäuse.

Der neue DG2714 ist ein unterbrechend schaltender SPDT-Analogschalter in monolitischer CMOS-Technik für den Betriebsspannungsbereich von 1,6 V bis 3,6 V mit Schaltzeiten von 51 ns (tON) bzw. 33 ns (tOFF) und einem On-Widerstand von 1,2 Ohm in einem kompakten SC-70-Gehäuse. Die Typen DG2715 undDG2716 sind bidirektionale SPST-Schalter für eine unipolare Betriebsspannung zwischen 1,65 V und 3,6 V mit kurzen Schaltzeiten von 29 ns (tON) bzw. 26 ns (tOFF) und niedrigen On-Widerständen von 0,6 Ohm bei 2,7 V bzw. 1,5 Ohm bei 1,8 V. Diese beiden SPST-Schalter im SC-70-Gehäuse bieten außerdem eine hervorragende On-Widerstandskonstanz von 0,2 Ohm.

Die ebenfalls neuen Typen DG2741, DG2742undDG2743 sind Zweifach-Niederspannungs-SPST-Analogschalter für eine unipolare Betriebsspannung mit On-Widerständen bis hinab zu 0,8 Ohm bei 2,7 V, kurzen Schaltzeiten von 30 ns (tON) bzw. 28 ns (tOFF) und Rail-to-Rail-Aussteuerbarkeit. Die On-Widerstandskonstanz und der On-Widerstandsgleichlauf von 0,18 Ohm bzw. 0,08 Ohm gewährleisten einen hervorragenden Gleichlauf zwischen den Kanälen. Die Analogschalter der Serie DG274x besitzen ein platzsparendes SOT23-8- oder MSOP-8-Gehäuse.

Typ Konfiguration Betriebsspannung (V) RDS(on ) max. @ 2,7 V (Ohms) RDS(on) Welligkeit max.(Ohm) Kontinuierlicher Laststrom (mA) Logik-Schaltschwelle Gehäuse
DG2714 SPDT 1,6-4,3 1,2 0,2 200 1,5 V @ 3 V Betriebssp. SC-70
DG2715 SPST, NO 1,65-3,6 0,6 0,2 200 1,4 V @ 3 V Betriebssp. SC-70
DG2716 Zweifach- SPST
DG2741 Zweifach-DPDT 1,6-4.3 0,8 0,18 200 1,4 V @ 3 V Betriebssp MSOP-8 SOT23-8
DG2742
DG2743
DG2799 Zweifach-DPDT 1,65-4,3 0,45 0,15 300 1,6 V @ 4,3 V supply QFN 16

Die neuen Analogschalter haben bleifreie Gehäuse und sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword