![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/analog-switches/sales 携帯型システムを対象にした抵抗値0.25 Ohm、ロードスイッチングの電流処理が最大300 mAの、ビシェイ社新規シリコニックス低電圧アナログスイッチ製品群直接バッテリー操作ができ、初期設定が選択できるデバイスカリフォルニア州サンタクララ市、2005年5月25日--- ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH) の持ち株80.4%の子会社シリコニックス社 (NASDAQ: SILI) は本日、携帯型アプリケーションで直接バッテリー操作するように設計された新規アナログスイッチの製品群を発表した。1.6 V から 4.3 V の全電圧範囲で低度の抵抗値と低レベルのロジックコントロールを提供する新規スイッチは携帯電話、セットトップボックス、メデイアプレイヤーなどの最終製品向けである。 本日発売のアナログスイッチはビシェイ社のシリコニックス低電圧サブミクロンCMOS加工によって構築されており、携帯型アプリケーションでオーディオおよび低電圧の両方をスイッチできる。同デバイスはリードリレイ置換とロードスイッチングに最高300 mAまでの継続電流をサポートする。リチウムイオンのバッテリー電力から直接操作できることにより、電圧調整器の必要がなくなり、デザインが簡略化された。 全製品で双方向性のシグナルフローとレールツーレールのシグナルスイングを提供している。二極/双方向 (DPDT)、一極/双方向 (SPDT)、一極/単投 (SPDT)を含む複数の初期設定を選択できることにより、セットトップボックス、ビデオゲーム、医療・産業アプリケーションの設計が柔軟に行えるようになる。 rDS(on) が低く、抵抗の平面度と適合度が低いため、これらの新規スイッチにより全般的にシグナルの正確さを向上することができる。これは特にひずみの低いオーディオアプリケーションでメリットがある。 ロジックコントロールは、電圧源の全範囲にわたって低レベルであることが保証されている。たとえば、DG2799M DPDT アナログスイッチは4.3 Vの電源で1.6 Vロジックを保証する。デバイスは2.7 Vで 0.45 ohmの抵抗値、57ns (tON) および 45 ns (tOFF)のスイッチング時間となっている。ボードスペースの要件を軽減するのに役立つQFN 16 (3x3)パッケージで梱包されている。 新規DG2714は、1.6 V から 3.6 Vの低電圧操作、51 ns (tON) および33 ns (tOFF)のスイッチング時間、1.2 ohmの抵抗値を組み合わせたコンパクトなSC-70パッケージで、ブレーク・ビフォー・メイクのSPDT モノリシックCMOSアナログスイッチである。DG2715 および DG2716 はシングル1.65 V の電源、29 ns (tON) および 26 ns (tOFF)の高速スイッチ速度、2.7 Vで0.6 ohm、1.8 Vで 1.5 ohmの抵抗値を持つ低電圧操作の双方向性SPSTスイッチである。これら2つのSPSTスイッチはSC-70パッケージで販売されており、0.2 ohmsの優れた抵抗平面度となっている。 本日併せて発売されるDG2741、DG2742、DG2743は 2.7 Vで最低0.8 ohmの抵抗値、30 ns (tON) および28 ns (tOFF)の高速スイッチ速度、アナログ電圧範囲全体でシグナルを処理する能力のある低電圧、シングルサプライのデュアルSPSTアナログスイッチである。抵抗平面度と適合度がそれぞれ0.18 ohmおよび0.08 ohmでチャンネル間の正確性を確実なものにしている。DG274x スイッチは小型のSOT23 8 および MSOP 8パッケージで販売される。
新規アナログスイッチは鉛 (Pb)フリーのパッケージでサンプルおよび量産出荷がすでに可能で、大口注文のリードタイムは6~8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||