![]() |
|
||||||
|
|
휴대기기용 비쉐이 실리코닉스 저전압 아날로그 스위치 신제품; 최저 0.45Ω의 온저항 값 제공 및 로드 스위칭을 위한 최대 300mA 전류 처리 가능직접 배터리 구동 및 구성 옵션 제공2005년 5월 25일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 휴대용 애플리케이션에서의 배터리 구동을 위한 새로운 아날로그 스위치 제품군을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품군은 1.6V ~ 4.3V의 풀 전압 범위에서 온저항이 매우 낮을 뿐만 아니라 로우 레벨의 로직 제어가 가능한 것이 특징이다. 이들 제품은 휴대폰, 셋탑박스, PDA 및 미디어 플레이어 등 최종 제품을 타깃으로 고안되었다. 비쉐이 실리코닉스의 저전압 서브미크론 CMOS 공정 기술이 적용된 이 아날로그 스위치 제품은 휴대기기에서 오디오 및 저전압 전력을 모두 스위치 할 수 있다. 또한 리드 릴레이(Reed Relay) 교체 및 로드 스위칭을 위해 최대 300mA의 연속 전류를 제공할 수 있다. 리튬이온 배터리 파워로부터 곧바로 동작이 가능하기 때문에 전압 레귤레이터가 필요 없어 설계를 단순화할 수 있다. 모든 제품은 양방향 신호 플로우 및 레일투레일(rail-to-rail) 신호 스윙을 제공한다. DPDT(double-pole/double-throw), SPDT(single-pole/double-throw) 및 SPST(single-pole/single-throw)와 같은 멀티 구성 옵션을 제공함으로써 설계자들은 좀 더 유연하게 셋탑박스, 비디오 게임, 의학/산업용 애플리케이션을 설계할 수 있다. 저 rDS(on)/저온저항 평탄도 및 매칭이 특징인 이들 스위치 신제품은 전체 신호 충실도(fidelity)가 크게 향상되었다. 이는 저왜곡 오디오 애플리케이션에서 특히 유리한 점이다. 전압 공급 범위에서 로우레벨 로직 제어가 보장된다. 예를 들어, DG2799M 아날로그 스위치는 4.3V 파워 서플라이에서 1.6V 로직을 보장한다. 이 디바이스는 2.7V에서 온저항이 0.45Ω으로 매우 낮고, 스위칭 시간은 57ns(tON) 및 45ns (tOFF)이다. QFN 16 (3x3) 패키지 형태로 제공되어 보드 공간을 절약할 수 있다. 새로 개발된 DG2714는 break-before-make SPDT 모노리식 CMOS 아날로그 스위치로 SC-70 패키지로 제공된다. 1.6V ~ 3.6V의 저전압에서 동작하며, 스위칭 시간은 51ns(t ON) 및 33ns(tOFF)이고, 온저항은 1.2Ω이다.DG2715 및 DG2716 은 양방향 SPST 스위치로 1.65V ~ 3.6V의 저전압 공급으로부터 동작하고, 스위칭 속도는 29ns(tON) 및 26ns(tOFF)이며, 온저항 값은 2.7V일 경우 0.6Ω, 1.8V일 경우 1.5Ω이다. 이들 SPST 스위치 2종은 SC-70 패키지로 제공되며, 온저항 평탄도가 0.2Ω으로 매우 낮은 것이 특징이다. 새로 개발된 DG2741, DG2742및 DG2743 은 2.7V에서 온저항 값이 최저 0.8Ω이고, 스위칭 속도는 ON) 및 28ns(tOFF)이며, 전체 아날로그 전압 범위에서 신호를 처리할 수 있다. 온저항 평탄도 및 매칭은 각각 0.18Ω 및 0.08Ω이며, 이를 통해 채널 간 정확도가 높다. DG274x 스위치는 공간 절약형 SOT23 8 및 MSOP 8 패키지로 제공된다.
무연 패키징으로 공급되는 새로운 아날로그 스위치 제품들의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6-8주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||