|
For more information: 导通电阻低至 0.25 欧姆、负载转换的电流处理高达 300MA 的新型 VISHAY SILICONIX 低压模拟开关系列面向便携式系统该系列器件提供了直接电池运行和配置选择
加州,SANTA CLARA - 2005 年 5 月 25 日 - 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出一系列可在便携式应用中实现直接电池运行的新型模拟开关。这些新型开关在 1.6V~4.3V 的整个电压范围内具有低导通电阻和低电平逻辑控制,它们主要面向终端产品,包括手机、机顶盒、PDA 及媒体播放器。 日前推出的这些模拟开关是采用 Vishay Siliconix 低压亚微米 CMOS 工艺制造的,它们能够在便携式应用中切换音频和低压电源。这些器件支持在进行磁簧继电器更换和负载转换时高达 300mA 的持续电流。它们能够直接通过锂离子电池运行,无需使用稳压器,从而简化了设计。 所有产品均提供了双向信号流动和轨至轨信号摆动。多种配置 — 包括双刀双掷 (DPDT)、单刀双掷 (SPDT) 及单刀单掷 (SPST) — 选择为机顶盒、视频游戏以及医疗及工业应用方面的设计人员提供了灵活性。 凭借低 rDS(on) 和低导通电阻的平坦度与匹配度,这些新型开关在整体信号保真度方面实现了重大改进。这尤其有益于低失真音频应用。 这些器件在整个电源电压范围内确保了低电平逻辑控制。例如,DG2799MDPDT 模拟开关确保了在电源电压为 4.3V 时具有 1.6V 的逻辑电压。该器件在 2.7V 时具有 0.45 欧姆的低导通电阻,其转换时间为 57ns (tON) 和 45ns (t OFF)。该器件采用QFN-16 (3x3) 封装,这样有助于降低板面空间要求。 新型 DG2714为一种先断后接的 SPDT 单片电路 CMOS 模拟开关,该器件采用小型 SC-70 封装,具1.6V~3.6V 的低工作电压、51ns (tON) 及 33ns (tOFF) 的转换时间,以及 1.2 欧姆的导通电阻。DG2715与 DG2716为双向 SPST 开关,这两款器件可通过 1.65V~3.6V 的单电源低压运行,它们具有 29ns (tON) 及 26ns (tOFF) 的快速转换速度以及在 2.7V 时 0.6 欧姆、在 1.8V 时 1.5 欧姆的低导通电阻。这两款 SPST 开关均采用 SC-70 封装,它们还提供了 0.2 欧姆的出色导通电阻平坦度。 日前推出的 DG2741, DG2742, 及 DG2743为低压单电源双通道 SPST 模拟开关,它们具有 2.7V 时 0.8 欧姆的导通电阻以及 30ns (tON) 及 28ns (tOFF) 的快速转换速度,并且能够在整个模拟电压范围内处理信号。分别为 0.18 欧姆和 0.08 欧姆的导通电阻平坦度和匹配度确保了通道间的高精度。DG274x 开关采用节省空间的 SOT23-8 和 MSOP-8 封装。
这些新型模拟开关均采用无铅封装,它们的样品及量产批量现可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|