|
For more information: Neue IrDA®-Infrarot-Transceiver von Vishay bieten Ruhestrom von nur 75 µA und Sendeleistung von 12,5 mW/sr – mit Abmessungen von nur 1,6 mm x 6,8 mm sind sie die kleinsten Bauteile dieser Art am MarktAls leistungsfähigerer Ersatz für die Typen HSDL3208 und HSDL3209 geeignet
Malvern, Pennsilvania (USA) – 1. Juni 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue serielle IrDA®-Infrarot-Transceiver (SIR) mit den kleinsten Abmessungen unter allen vergleichbaren Produkten am Markt. Die neuen Infrarot-Transceiver TFBS4650 und TFBS4652M von Vishay sind nur 1,6 mm (H) x 6,8 mm (L) x 2,8 mm (T) groß. Sie eignen sich als direkter Ersatz für die Typen HSDL3208 und HSDL3209 und bieten im Vergleich zu diesen einen um 25% niedrigeren Ruhestrom (75 µA) und eine um 36% höhere Sendeleistung (12,5 mW/sr). Die neuen Infrarot-Transceiver sind für Datenübertragungsanwendungen in Handys, Kamera-Handys, Smart-Phones und PDAs vorgesehen; sie erlauben bei geringerer Leistungsaufnahme längere Übertragungsdistanzen in axialer Richtung. Die Infrarot-Transceiver TFBS4650 und TFBS4652 ermöglichen die Entwicklung von Handys und PDAs, die auch als Universalfernbedienung für Fernsehgeräte, DVD-Player/Recorder und andere Geräte fungieren können; der Abstand zwischen Sender und Empfänger kann bis zu 5,5 Meter betragen. Der Betriebsspannungsbereich der Infrarot-Transceiver TFBS4650 und TFBS4652 beträgt 2,4 V bis 3,6 V. Die I/O-Spannung des TFBS4650ist von der externen Betriebsspannung abhängig. Der TFBS4652 erlaubt I/O-Spannungen bis hinab zu 1,5 V und kann dadurch direkt an einen Mikrocontroller mit Logikpegeln von 1,5 V oder weniger angeschlossen werden. Die Bauteile sind intern EMV-geschützt und benötigen daher keine externe Abschirmung. Beide Typen sind bleifrei und mit bleifreien Lötprozessen kompatibel; sie sind außerdem konform mit den EU-Umweltrichtlinien RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die Infrarot-Transceiver entsprechen außerdem den Anforderungen der Spezifikationen IrDA Physical Layer und IEC60825-1 Class 1 Eye Safety.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. IrDA ist eine eingetragene Marke der Infrared Data Association |