Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 IrDAź SIR 트랜시버 신제품: 유휴 전류 75”A, 전송 밀도 12.5mW/sr, 업계 최소형 패키지 1.6mm x 6.8mm 특징

HSDL3208과 HSDL3209을 대체할 수 있는 신제품으로 성능 대폭 향상


IrDA serial infrared (SIR) transceivers

Products mentioned:

TFBS4650
TFBS4652
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 6월 1일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 업계 최소형 패키지 형태의 IrDAź SIR(serial infrared) 트랜시버 2종을 개발 및 출시한다고 밝혔다.

이번에 새롭게 개발된 TFBS4650TFBS4652M는 크기가 1.6mm(H) x 6.8mm(L) x 2.8mm(D)로 매우 작다. HSDL3208 및 HSDL3209의 드롭인 대체용으로 사용되는 비쉐이 트랜시버는 유휴 전류(idle current)가 75”A로 25%나 낮으며, 전송 밀도(transmit intensity)는 12.5mW/sr로 36%나 향상되었다.

이번에 새로 출시된 트랜시버 제품들은 휴대폰, 카메라폰, 스마트폰 및 PDA와 같은 데이터 전송 애플리케이션에서의 사용을 목적으로 고안되어 전력 소모는 줄이면서 on-axis 전송 거리를 더욱 확대할 수 있는 것이 특징이다. TFBS4650TFBS4652는 휴대폰 및 PDA가 텔레비전용 URC(Universal Remote Control), DVD 플레이어 및 레코더를 비롯해 5.5미터 거리 범위 내의 기타 가전제품의 기능을 충분히 해낼 수 있도록 한다.

TFBS4650TFBS4652의 동작 전압 범위는 2.4V ~ 3.6V이다. TFBS4650의 I/O 전압은 외부 파워 서플라이의 전압에 따라 다르다. 반면에 TFBS4652의 I/O 전압은 1.5V로 매우 낮기 때문에 전압이 동일하거나 로직이 더 낮은 마이크로컨트롤로의 I/O에 곧바로 연결될 수 있다. 통합 EMI 보호 기능이 들어 있어 외부 차폐가 필요 없는 것도 장점이다.

두 디바이스 모두 무연이며, 무연 가공이 가능하고, EU의 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 환경 지침서는 물론 IrDA PHY 층 및 IEC60825-1 Class 1 Eye 안전 규정을 준수한다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

IrDA는 Infrared Data Association의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword