|
For more information: 采用 1.6 毫米×6.8 毫米业界最小封装的 Vishay 新型 IrDAŽ SIR 收发器提供了改善的 75ľA 闲置电流和 12.5mW/sr 强度HSDL3208 和 HSDL3209 的新型直接替代器件具有更高的性能
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 6 月 1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代码:VSH) 宣布推出两款目前市场上封装尺寸最小的 IrDAŽ 串行红外 (SIR) 收发器。 Vishay 新型 TFBS4650与 TFBS4652器件的尺寸仅为 1.6 毫米(高)×6.8 毫米(长)×2.8 毫米(宽)。作为 HSDL3208 与 HSDL3209 的直接(drop-in)替代器件的这两款 Vishay 收发器提供了低 25% 的 75ľA 闲置电流以及高 36% 的 12.5mW/sr 发送强度。 这两款新型收发器主要面向手机、数码相机、智能电话及 PDA 中的数据传输应用,它们能够以更低的功耗实现更远距离的同轴发送。TFBS4650与 TFBS4652还可使手机和 PDA 在 5.5 米范围内作为电视、DVD 播放机与录像机以及其他家用电器的通用遥控器。 该TFBS4650与 TFBS4652的工作电压范围介于 2.4V~3.6V。TFBS4650I/O 电压取决于外部电源的电压。TFBS4652的 I/O 电压可低至 1.5V,从而可直接与 1.5V 或更低逻辑电压的微控制器 I/O 相连。整合的 EMI 保护功能使用户无需使用外部防护装置。 这两款器件均不含铅 (Pb) 并且能够进行无铅工艺,它们均完全符合欧盟的 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 环境条例。这两款收发器还完全符合 IrDA 物理层及 IEC60825-1 1 级眼睛安全规范。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. IrDA 为 Infrared Data Association 的注册商标。 |