Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay Siliconix präsentiert die ersten p-Kanal-Lastschalter, deren On-Widerstand für 1,5 V Gate-Steuerspannung spezifiziert ist

Nur 45 Milliohm On-Widerstand bei 1,5 V Gate-Steuerspannung


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania – 15. Juni 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert erstmals fünf neue p-Kanal-Lastschalter, die auch bei einer Gate-Steuerspannung von nur 1,5 V einen niedrigen On-Widerstand aufweisen.

Viele ASICs in tragbaren elektronischen Geräten sind für Core-Betriebsspannungen zwischen 1,5 und 1,65 V ausgelegt, um die Leistungsaufnahme zu minimieren und die Batteriebetriebsdauer zu maximieren. Bisher gab es keine Leistungs-MOSFETs, die bei Gate-Steuerspannungen unter 1,8 V zuverlässig durchschalten. Daher war es für Entwickler schwierig, die Vorteile dieser niedrigen Core-Betriebsspannungen zu nutzen, ohne eine zusätzliche Schaltung zur Potenzialverschiebung zu verwenden, die das Design aufwändiger macht und die Leistungsaufnahme erhöht.

Die revolutionären Leistungs-MOSFETs, die Vishay heute vorstellt, lösen dieses Problem, denn sie können direkt an 1,5-V-Core-Spannungen betrieben werden und bieten dabei On-Widerstände bis hinab zu 45 Milliohm. Mit ihrer niedrigen Schwellenspannung und den für 1,5 V Gate-Steuerspannung garantierten Spezifikationen machen die neuen Leistungs-MOSFETs eine Potenzialverschiebungsschaltung überflüssig und ermöglichen es, bei batteriebetrieben Systemen die Energieeinsparmöglichkeiten durch niedrige Betriebsspannungen voll auszuschöpfen.

Zwei der fünf neuen Leistungs-MOSFETs haben ein LITTLE FOOT-TSOP-6-Gehäuse, eine Drain-Source-Sperrspannung von –20 V (Si3495DV) bzw. –8 V (Si3499DV) und On-Widerstände von 47 Milliohm bzw. 45 Milliohm bei 1,5 V Gate-Steuerspannung.

Die drei übrigen Typen – Si8419DB, Si5499DCund Si1499DH– haben eine Drain-Source-Sperrspannung von –8 V und ein MICRO-FOOT®-, 1206-8-ChipFET®- bzw. SC-70-Gehäuse. Wie die neuen Typen im LITTLE-FOOT-Gehäuse sind auch sie für 1,5 V Gate-Steuerspannung spezifiziert. Durch ihre ungewöhnlich kompakten Abmessungen verringern diese Leistungs-MOSFETs den Leiterplattenflächenbedarf ganz erheblich und ermöglichen eine flexibleres Endsystem-Design.

Typ VDS (V) VGS (V) rDS(on) @ 4,5 V (Milliohm) rDS(on) @ 2,5 V (Milliohm) rDS(on) @ 1,8 V (Milliohm) rDS(on) @ 1,5 V (Milliohm) Gehäuse
Si3499DV -8 5 23 29 36 45 LITTLE FOOT TSOP-6
Si3495DV -20 5 24 30 38 47 LITTLE FOOT TSOP-6
Si8419DB -8 5 35 42 52 69 MICRO FOOT
Si5499DC -8 5 36 45 56 77 1206 8 ChipFET
Si1499DH -8 5 78 95 115 153 SC-70

Die neuen p-Kanal-Lastschalter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

LITTLE FOOT, MICRO FOOT und ChipFET sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword