Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 실리코닉스 P채널 부하 스위치 신제품, 업계 최초로 1.5V에서 45mΩ의 저온저항 제공

1.5V에서 45mΩ의 저온저항 제공


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 6월 15일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 업계 최초로 1.5V 게이트 드라이브에서 낮은 온저항(on-resistance)을 제공할 수 있는 P채널 부하 스위치 신제품 5종을 개발 및 출시한다고 밝혔다.

전력소모를 최소화하고 배터리 수명을 연장시키기 위해 휴대 전자 시스템에 사용되는 대부분의 ASIC은 1.5 ~ 1.65V 사이의 코어 공급 전압에서 동작하도록 설계되어 있다. 그러나 지금까지 1.8V 미만의 턴온(turn-on) 동작이 보장되는 파워 MOSFET을 사용하지 않고 설계자들이 레벨시프팅 회로 없이(전력소모 및 복잡성 증가) 이러한 낮은 공급 전압을 이용하는데는 어려움이 있었다.

비쉐이가 새로 개발한 MOSFET은 이러한 문제를 해결했다. 이 신제품들은 업계 최초로 1.5V의 코어 공급 전압으로부터 동작하고 45mΩ의 낮은 온저항을 제공한다. 1.5V 게이트 드라이브에서 낮은 스레스홀드 전압 및 성능 보장과 같은 특징을 제공함으로써 이들 디바이스는 레벨시프팅 회로가 필요 없고, 배터리 전원 방식의 시스템에서 낮은 동작 전압을 통해 전력을 절감할 수 있는 것이 장점이다.

이번에 출시되는 파워 MOSFET 5종에는 중 두 제품은 LITTLE FOOT TSOP-6 패키지 형태로 제공되며, 각각 20V(Si3495DV) 및 -8V(Si3499DV) 드레인 소스간 브레이크다운 전압과 1.5V 게이트 드라이브에서 47mΩ 및 45mΩ의 온저항을 제공한다.

그 외 3개 제품은 -8V Si8419DB, Si5499DCSi1499DH이며, 이들 제품은 각각 MICRO FOOT®, 1206 8 ChipFET® 및 SC-70 패키지로 제공된다. 새로운 LITTLE FOOT 디바이스와 마찬가지로 이들 제품은 1.5V 게이트 드라이브에서 동작한다.

부품명 VDS (V) VGS (V) rDS(on) @ 4.5 V (milliohms) rDS(on) @ 2.5 V (milliohms) rDS(on) @ 1.8 V (milliohms) rDS(on) @ 1.5 V (milliohms) 패키지
Si3499DV -8 5 23 29 36 45 LITTLE FOOT TSOP-6
Si3495DV -20 5 24 30 38 47 LITTLE FOOT TSOP-6
Si8419DB -8 5 35 42 52 69 MICRO FOOT
Si5499DC -8 5 36 45 56 77 1206 8 ChipFET
Si1499DH -8 5 78 95 115 153 SC-70

P채널 부하 스위치 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 현재 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

LITTLE FOOT, MICRO FOOT 및 ChipFET는 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword