|
For more information: VISHAY SILICONIX 新型 P 通道负载开关是业界首款 专为电压为 1.5V 时的导通电阻而设计的器件这些器件在电压为 1.5V 时的导通电阻值低至 45 毫欧
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 6 月 15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出五款新型 P 通道负载开关,这些是业界首款能够以 1.5V 栅极驱动电压提供低导通电阻值的器件。 为帮助将功耗降至最少以及延长电池使用时间,便携式电子系统中的众多 ASIC 可在 1.5V~1.65V 的内核电源电压下运行。但迄今为止,由于缺乏可确保在 1.8V 电压下启动运行的功率 MOSFET,如果不使用电平转换电路,设计人员难以利用这些低内核电源电压,从而增加了复杂性和功耗。 凭借日前推出的这些突破性的功率 MOSFET,Vishay 解决了这一问题,这些功率 MOSFET 是业界首款能够直接从 1.5V 内核电源电压运行且导通电阻低至 45 毫欧的器件。凭借低阈值电压以及确保可在 1.5V 栅极驱动电压下运行的规范,这些新型器件使设计人员无需使用电平转换电路,并且最大程度地实现了电池供电系统中低工作电压的省电优势。 日前推出的这五款功率 MOSFET 包含两款采用 LITTLE FOOT TSOP-6 封装的器件,这两款器件分别具有 20V (Si3495DV) 和 -8V (Si3499DV) 漏极到源极击穿电压以及在栅极驱动电压为 1.5V 时分别为 47 毫欧和45 毫欧的导通电阻。 日前推出的额外三款器件 -8V Si8419DB、Si5499DC及 Si1499DH分别采用 MICRO FOOT®、1206-8 ChipFET® 及 SC-70 封装。如同新型 LITTLE FOOT 器件一样,这三款器件的额定栅极电压均为 1.5V。凭借它们的超小型封装设计,这些器件还极大缩小了占位面积,实现了更灵活的终端系统设计。
目前,这些新型 P 通道负载开关的样品和量产批量生产均可提供,大宗订单的供货周期为 12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. LITTLE FOOT、MICRO FOOT 及 ChipFET 为 Siliconix incorporated 的注册商标 |