Neu von Vishay: Kapazitätsarme ESD-Schutzdioden-Arrays mit hervorragender Schutzwirkung in kompakten SMD-Gehäusen mit nur 2,0-mm x 2,0 mm bzw. 1,6 mm x 1,6 mmMalvern, Pennsylvania (USA) – 17. Juni 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Familie ultra-kleiner Produkte im LLP-Gehäuse, die für den Schutz von Datenleitungen in kompakten, tragbaren Geräten optimiert wurden, um zwei neue kapazitätsarme ESD-Schutzdioden-Arrays der Marke Vishay Semiconductors erweitert. DasVESD05A8-HN2im 2,0 mm x 2,0 mm großen LLP70-9A-Gehäuse ist ein monolithischer Chip mit acht Schutzdioden und neun Kontakt-Pads; Arrays mit so vielen Dioden gab es bisher nur in dem wesentlich größeren (5,0 mm x 5,0 mm) SO-8-Gehäuse. Das neue Array bietet bidirektionalen asymmetrischen (BiAs) Schutz für acht Datenleitungen oder bidirektionalen symmetrischen Schutz (BiSy) für sieben Datenleitungen. Das neue VESD05A6-HA3 in dem winzigen, nur 1,6 mm x 1,6 mm “großen” LLP75-7A-Gehäuse ist ein monolithischer Chip mit sechs Schutzdioden und sieben Kontakt-Pads. Das Array bietet bidirektionalen asymmetrischen (BiAs) Schutz für sechs Datenleitungen oder bidirektionalen symmetrischen (BiSy) Schutz für fünf Datenleitungen. Die neuen oberflächenmontierbaren Arrays erfüllen hohe Industriestandard-ESD-Schutzanforderungen; sie gewährleisten Schutz vor Transienten bis 30 kV (Luftstrecke) und 30 kV (Kontakt) nach IEC 61000-4-2 sowie 5-A-Blitzschutz nach IEC 61000-4-5. Durch ihre geringe Kapazität beeinflussen sie die Signale auf den geschützten Leitungen nur minimal. Die Schutzdioden-Arrays VESD05A8-HN2 undVESD05A6-HA3 eignen sich zum Schutz hochempfindlicher tragbarer Geräte (wie z. B. Handys, Smart-Phones, Laptop-Computer, PDAs, Digitalkameras und MP3-Player) vor elektrostatischen Entladungen (ESD), wie sie beim Berühren von Displays und Tastaturen durch den Benutzer entstehen können, sowie zum ESD-Schutz von Stromversorgungs- und Datenübertragungsleitungen. Diese kompakten Arrays mit hervorragender Schutzwirkung sparen nicht nur Platz auf der Leiterplatte und ermöglichen die Entwicklung kleinerer und/oder robusterer Endprodukte, sondern sparen auch Bauteilkosten ein. Die neuen Schutzdioden-Arrays VESD05A6-HA3 und VESD05A8-HN2ESD sind ab sofort in Musterstückzahlen erhältlich. Produktionsstückzahlen werden Ende Q2 2005 (VESD05A6-HA3 ) bzw. Ende Q3 2005 (VESD05A8-HN2) verfügbar sein; die Lieferzeit für größere Bestellmengen wird acht bis zwölf Wochen betragen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|