비쉐이, 저커패시턴스 ESD 보호 다이오드 어레이 신제품 개발: 2MM X 2MM 및 1.6MM X 1.6MM SMD 패키지의 컴팩트형으로 고성능 구현2005년 6월 17일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 비쉐이 세미컨덕터 저커패시턴스 ESD 보호 다이오드 어레이 신제품 2종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품들은 컴팩트한 휴대용 전자기기에서의 데이터라인 보호 기능을 제공하는 비쉐이의 초소형 LLP 패키지 제품라인에 속한다. 2mm x 2mm LLP70 9A 패키지로 제공되는 VESD05A8-HN2는 9개의 접촉 패드와 8개의 보호 다이오드 탑재된 모노리식(monolithic) 다이가 특징이다. 아직까지도 이와 같이 다량의 다이오드는 대형 5mm x 5mm SO-8 패키지로 밖에 구현될 수 없는 기술적인 한계가 있다. 반면, 이번에 새로 개발된 어레이는 8개의 데이터 라인에 BiAs(bidirectional asymmetrical) 보호 기능을 또는, 7개의 데이터 라인에 BiSy(bidirectional symmetrical) 보호 기능을 제공할 수 있는 것이 장점이다. 신제품 VESD05A6-HA3은 예외적으로 1.6mm x 1.6mm 크기의 소형 LLP75 7A 패키지로 제공되며, 7개의 접촉 패드와 6개의 보호 다이오드가 탑재된 모노리식 다이가 특징이다. 이 어레이는 6개 데이터 라인에 대해 BiAs 보호 기능을, 또는 5개의 데이터 라인에 BiSy 보호 기능을 제공한다. 무연 SMD 어레이의 ESD 보호 기능은 업계 표준을 준수하며, IEC 61000 4 2대로 30kV(대기) 및 30kV(접촉)의 트랜지언트 보호 기능을 비롯해 IEC 61000 4 5에 따라 라이트닝(lightning)에 대해 5-A 보호 기능을 제공한다. 또한 커패시턴스가 낮기 때문에 보호 라인에서의 동작 신호 왜곡률이 매우 낮다. VESD05A8-HN2 및VESD05A6-HA3은 휴대폰 단말기, 스마트폰, 노트북, PDA, 디지털 카메라 및 MP3 플레이어와 같이 민감한 휴대용 전자기기를 사용자가 디스플레이 및 키패드를 이용함으로써 발생하는 전자 방전으로부터 보호함과 동시에 파워 서플라이 및 데이터 전송 연결이 방전 스파이크로부터 피해를 입지 않도록 보호한다. 이들 디바이스는 단일 컴팩트 패키지 형태이면서도 보호 기능은 매우 뛰어나 공간을 절약할 수 있는 것은 물론, 소형 크기의 견고한 전자기기를 설계하는데 안성맞춤이다. 이와 함께 제조업체들의 부품 비용을 크게 줄일 수 있다. VESD05A6-HA3 및VESD05A8-HN2보호 어레이 신제품의 샘플 제품을 현재 구입할 수 있다. 양산 제품은 VESD05A6-HA3의 경우 올해 2/4분기말,VESD05A8-HN2는 올해 3/4분기말 정도에 공급될 예정이며, 대량 주문 시 약 8 ~ 12주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|