VISHAY 新型低电容 ESD 保护二极管阵列采用小型 2.0 毫米×2.0 毫米和 1.6 毫米×1.6 毫米的 SMD 封装达到高保护标准宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 6 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款新型 Vishay Semiconductors 低电容 ESD 保护二极管阵列,这些阵列扩展了该公司专为小型便携式电子产品中的数据线保护而优化的超小型LLP封装器件系列。 采用 2.0 毫米×2.0 毫米 LLP70-9A 封装的 VESD05A8-HN2具有 9 个接触片和一个带有 8 个保护二极管的单芯片,直到目前为止,只有在远大于 5.0 毫米×5.0 毫米的 SO-8 封装中才具有 8 个保护二极管。因此,该新型阵列提供了对 8 个数据线的双向非对称 (BiAs) 保护,或对 7 个数据线的双向对称 (BiSy) 保护。 新型 VESD05A6-HA3采用超小型 1.6 毫米×1.6 毫米的 LLP75-7A 封装,并且具有 7 个接触片和一个带有 6 个保护二极管的单芯片。该阵列提供了对 6 个数据线的双向非对称 (BiAs) 保护,或对 5 个数据线的双向对称 (BiSy) 保护。 这两款无铅的新型 SMD 阵列符合较高的业界 ESD 保护标准,提供了符合 IEC 61000-4-2 的 30 kV(空气)和 30 kV(触点)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5 的 5A 防雷电保护。它们的低电容可将受保护数据线上的工作信号的失真降至最低。 在防止非常敏感的移动电子产品——例如手机、智能电话、笔记本电脑、PDA、数码相机和 MP3 播放器——出现由显示器和键盘导致的电子放电脉冲时,VESD05A8-HN2和 VESD05A6-HA3还可防止电源和数据传输连接方面出现放电峰值。这些器件在单个小型封装中的出色保护功能不仅节省了空间,实现了更小和/或更耐用的电子产品设计,而且还降低了制造商的元件成本。 新型 VESD05A6-HA3和 VESD05A8-HN2ESD 保护阵列的样品现可提供。 VESD05A6-HA3的量产批量将于 2005 年第二季度后期提供,VESD05A8-HN2的量产批量将于第三季度后期提供,其大宗订单的供货周期均为 8~12 周。 .
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|