![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/pin/sales Neu von Vishay: Oberflächenmontierbare PIN-Fotodioden mit nur 100 ns Ansprechzeit im winzigen Miniaturgehäuse (4,24 mm x 5,0 mm x 1,12)Neue Modelle der Serie TEMD5xxx sind für Wellenlängen zwischen 400 nm und 1100 nm empfindlich und bieten einen weiten 50%-Empfindlichkeit-Winkel von ±65°Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Juni 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert vier Hochleistungs-PIN-Fotodioden mit überlegener Empfindlichkeit in einem neuen, nur 4,24 mm x 5,0 mm großen und 1,12 mm hohen Miniatur-SMD-Gehäuse. Diese neuesten Modelle der erfolgreichen PIN-Fotodiodenserie TEMD5xxx von Vishay Semiconductors haben eine große lichtempfindliche Fläche (7,5 mm2 oder 5,7 mm2, je nach Modell) und bieten dadurch eine hervorragende Empfindlichkeit sowie eine kurze Ansprechzeit; zwei der Modelle enthalten ein integriertes Tageslichtfilter. Diese neuen Bauteile sind eine ideale Lösung für zahlreiche Anwendungen in der Industrie, Automobilindustrie und Medizintechnik – beispielsweise schnelle Datenübertragung, Lichtschranken, Alarmanlagen, lineare Lichtmessungen, Blutzuckermessgeräte, Regen/Licht/Tunnel-Sensoren für Automobile, Rauchdetektoren und elektronische Bezahlsysteme. Die Modelle TEMD5010 undTEMD5020 sind für den sichtbaren Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1100 nm empfindlich. Die Modelle TEMD5110 und TEMD5120 mit integriertem Tageslichtfilter haben ihr Empfindlichkeitsmaximum bei 850 nm und eignen sich dadurch besser zur Verwendung als Infrarotlicht-Detektoren. Alle vier Modelle haben einen weiten 50%-Empfindlichkeit-Winkel von ±65° und eine kurze Ansprechzeit von 100 ns (typisch).
Neue PIN-Fotodioden im SMT-Gehäuse: Die wichtigsten technischen
Daten
Die Bauteile haben ein bleifreies Kunststoffgehäuse nach ELV 2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC und sind mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel (Einzelheiten siehe Produktdatenblatt). Die neuen PIN-Fotodioden sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||