VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:新タイプ表面実装PINフォトダイオード
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/pin/sales
 

ビシェイの新タイプ表面実装PINフォトダイオード、4.24mm x 5.0mm x1.12mmのミニチュアパッケージで100nsの高速応答

TEMD5xxxファミリーに新しく追加、高性能、感度波長400 nm~1100 nmで視野角は±65°

ペンシルバニア州マルバーン市、2005年6月17日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、4種の高性能PINフォトダイオードを発表した。このデバイスはクラス最高の感度を持ち4.24 mm x 5.0 mm、高さ1.12mmの新しいミニチュアタイプ表面実装パッケージにおさめられている。

ビシェイセミコンダクタのTEMD5xxxファミリーに加わった新型PINフォトダイオードは高速応答性能と高感度特性を併せ持つ。昼光フィルタ付きのタイプは大きな受光面積が広く、7.5 mm2と 5.7 mm2から選択可能。これらデバイスは高速データ伝送、光バリア、警報システム、光のリニア測定、グルコース測定器、自動車用の降雨/光/トンネルなどのセンサー、煙感知器、電子的トールシステムなど各種の産業用、自動車用、医用のマーケットで広範囲の用途に理想的である。

TEMD5010および TEMD5020の感度波長は400 nm~1100 nmの可視光範囲。昼光フィルタを組み込んでピーク感度波長を850 nmとしたTEMD5110およびTEMD5120は赤外光の検出に適している。本日発表されたこれら4種のデバイスはいずれも±65° の広い感度半値角を持ち、また応答時間も標準100nsと高速である。

SMTパッケージの新PINフォトダイオード:主要特性表

種別 オプション 感度半値角 (φ) 感度波長 (nm)

赤外フィルタ 受光面積 (mm)
TEMD5010 なし 7.5 ± 65° 400~1100
TEMD5020 なし 5.7 400~1100
TEMD5110 あり 7.5 870~950
TEMD5120 あり 5.7 870~950

これらデバイスはELV 2000/53/EC、RoHS 2002/95/EC、WEEE 2002/96/ECに従った鉛フリーパッケージ(いずれもプラスチックパッケージ)で製造され、また製品データシートに指定の鉛フリー、リフローはんだプロセスに適合する。

新PINフォトダイオードのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
PIN Diodes
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account