VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:표면실장형 PIN 광다이오드 신제품
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/pin/sales
 

비쉐이 표면실장형 PIN 광다이오드, 100NS의 빠른 응답 시간 및 초소형 4.24MM X 5.0MM X 1.12MM 패키지 제공

기존 TEMD5xxx 제품군에 추가된 신제품으로 400nm ~ 1100nm의 감도 및 ±65°의 시야각 달성 등 우수한 성능 제공

2005년 6월 17일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 고성능 PIN 포토다이오드 신제품을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 감도가 업계 최고 수준이며, 4.24mm x 5mm x 1.12mm(높이) 크기의 새로운 소형 표면실장형 패키지로 제공된다.

비쉐이 세미컨덕터의 기존 PIN 다이오드 TEMD5xxx 제품라인에 새롭게 추가되는 이들 신제품은 일광 필터링이 옵션이고, 면적이 각각 7.5mm2 및 5.7mm2인 복사에 민감한 두 곳 중 선택할 수 있도록 하여 반응 속도가 빠르고 감도가 우수한 것이 특징이다. 산업, 자동차 및 의학 시장의 다양한 애플리케이션에 이상적인 이들 디바이스는 고속 데이터 전송, 차광막(light barrier), 경보 시스템, 선형 광측정, 혈당 측정계, 자동차 레인/라이트/터널 센서, 연기 감지기 및 전자 통행요금(toll) 시스템 등에 활용될 수 있다.

TEMD5010TEMD5020은 가시광선 감도 범위가 400nm ~ 1100nm이다. TEMD5110TEMD5120은 내장된 일광 필터 및 850nm의 피크 감도가 특징으로 적외선에 적합하다. 이번에 발표한 신제품 4종 모두 절반감도(half-sensitivity)의 각도가 ±65°로 넓고, 일반 응답 시간은 100ns로 빠르다.

SMT 패키지 PIN 광다이오드 신제품 특징

부품명 옵션 절반감도 각(φ) 감도(nm)

IR 필터 민감 영역(mm)
TEMD5010 No 7.5 ± 65° 400 ~ 1100
TEMD5020 No 5.7 400 ~ 1100
TEMD5110 Yes 7.5 870 ~ 950
TEMD5120 Yes 5.7 870 ~ 950

이들 디바이스는 ELV 2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC에 따라 무연 구성으로 패키지되어 있다. 그리고 각각의 플라스틱 패키지는 제품 데이터시트에 나와 있는 스펙에 따라 무연 리플로우 솔더 어셈블리와 호환이 가능하다.

새로운 PIN 광다이오드의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
PIN Diodes
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account