|
For more information: 비쉐이 표면실장형 PIN 광다이오드, 100NS의 빠른 응답 시간 및 초소형 4.24MM X 5.0MM X 1.12MM 패키지 제공기존 TEMD5xxx 제품군에 추가된 신제품으로 400nm ~ 1100nm의 감도 및 ±65°의 시야각 달성 등 우수한 성능 제공
2005년 6월 17일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 고성능 PIN 포토다이오드 신제품을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 감도가 업계 최고 수준이며, 4.24mm x 5mm x 1.12mm(높이) 크기의 새로운 소형 표면실장형 패키지로 제공된다. 비쉐이 세미컨덕터의 기존 PIN 다이오드 TEMD5xxx 제품라인에 새롭게 추가되는 이들 신제품은 일광 필터링이 옵션이고, 면적이 각각 7.5mm2 및 5.7mm2인 복사에 민감한 두 곳 중 선택할 수 있도록 하여 반응 속도가 빠르고 감도가 우수한 것이 특징이다. 산업, 자동차 및 의학 시장의 다양한 애플리케이션에 이상적인 이들 디바이스는 고속 데이터 전송, 차광막(light barrier), 경보 시스템, 선형 광측정, 혈당 측정계, 자동차 레인/라이트/터널 센서, 연기 감지기 및 전자 통행요금(toll) 시스템 등에 활용될 수 있다. TEMD5010 및 TEMD5020은 가시광선 감도 범위가 400nm ~ 1100nm이다. TEMD5110 및 TEMD5120은 내장된 일광 필터 및 850nm의 피크 감도가 특징으로 적외선에 적합하다. 이번에 발표한 신제품 4종 모두 절반감도(half-sensitivity)의 각도가 ±65°로 넓고, 일반 응답 시간은 100ns로 빠르다. SMT 패키지 PIN 광다이오드 신제품 특징
이들 디바이스는 ELV 2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC에 따라 무연 구성으로 패키지되어 있다. 그리고 각각의 플라스틱 패키지는 제품 데이터시트에 나와 있는 스펙에 따라 무연 리플로우 솔더 어셈블리와 호환이 가능하다. 새로운 PIN 광다이오드의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|
|||||||||||||||||||||||||