|
For more information: VISHAY 新型表面贴装 PIN 光电二极管将 100NS 响应时间 与 4.24 毫米×5.0 毫米×1.12 毫米的微型封装进行了完美结合新添加到 TEMD5xxx 系列中的新器件凭借 400nm~1100nm 的灵敏度以及 ±65° 的宽视角提供了出色的性能
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 6 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出四款高性能 PIN 光电二极管,这些器件采用面积为 4.24 毫米×5.0 毫米、高度为 1.12 毫米的最新微型表面贴装封装,并且具有一流的灵敏度。 成功的 Vishay Semiconductors TEMD5xxx PIN 光电二极管系列中最新添加的这些器件将高速响应和出色的灵敏度完美结合在一起,这些特性是通过可选的日光过滤和 7.5 mm2和 5.7 mm2的对辐射敏感的两个较大面积选择实现的。这些新型器件是工业、汽车及医疗市场中大量应用的理想选择,它们将用于高速数据传输、光障、告警系统、线性光测量、血糖仪、汽车雨/光/隧道传感器、烟雾探测器及电子收费系统。 The TEMD5010与 TEMD5020具有 400nm~1100nm 的可见光灵敏度。凭借整合的日光滤光镜和 850nm 的最高灵敏度,TEMD5110和 TEMD5120TEMD5120 更适用于检测红外线。日前推出的所有这四款器件均具有宽泛的 ±65° 半灵敏度角以及 100ns 的典型响应时间。 采用 SMT 封装的新型 PIN 光电二极管:一览表
这些器件均采用符合 ELV 2000/53/EC、RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 规范的无铅结构封装,其中每一个塑料封装均与产品数据表中规定的再流焊装置兼容。 目前,这些新型 PIN 光电二极管的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|
|||||||||||||||||||||||||