|
For more information: Vishay Siliconix präsentiert Treiber-Chips für weiße LEDs mit hohem Wirkungsgrad von bis zu 80% – ideale Lösung für Hintergrundbeleuchtung in kompakten transportablen GerätenNeue Chips kommen mit einem Minimum an externen Bauteilen aus und sorgen für gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung von LCD-Displays
Malvern, Pennsylvania (USA), 6. Juli 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert zwei neue Treiber für weiße LEDs, die einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 80% bieten und dadurch bestens für den Einsatz in kompakten Handgeräten und batteriebetriebenen elektronischen Produkten geeignet sind. Der neue Aufwärtscontroller SiP12401 und der neue Aufwärtswandler SiP12501sind energieeffiziente Lösungen, die für helligkeitsgeregelte Hintergrundbeleuchtungen von LCD-Bildschirmen in tragbaren elektronischen Geräten wie Handys oder Digitalkameras optimiert wurden. Das Aufwärtscontroller-IC SiP12401 ermöglicht die Speisung von mehreren in Serie geschalteten weißen LEDs durch Zwei-Zellen-NiMH- oder Alkaline und Li-Ion Akkus/Batterien. Dadurch wird völlig ohne Ballastwiderstände eine gleichmäßig helle Hintergrundbeleuchtung erzielt. Die Eingangsspannung kann zwischen 1,8 V und 5,0 V liegen. Das Aufwärtswandler-IC SiP12501ist zur Speisung mehrerer parallelgeschalteter weißer ICs durch Einzelzellen- oder Zwei-Zellen-NiMH- oder Alkaline-Akkus/Batterien vorgesehen. Ein interner Leistungs-MOSFET mit niedriger Schwellenspannung ermöglicht Betriebsspannungen bis hinab zu 0,65 V. Der Chip SiP12501 akzeptiert Eingangsspannungen im Bereich von 0,65 V bis 3,3 V und liefert bei einer Eingangsspannung von 0,9 V einen geregelten Ausgangsstrom bis 60 mA. Der Wandler verfügt über einen internen Übertemperaturschutz und eine Anti-Ringing-Steuerung zur Minimierung der Störstrahlung. Beide Chips basieren auf einer Spannungsmodus-PWM-Schaltung mit interner Frequenzkompensation, die die Anzahl der benötigten externen Bauteile reduziert und die Entwicklung kleinerer und leichterer Endprodukte ermöglicht. Der PWM-Betrieb mit 600 kHz Schaltfrequenz ergibt einen hohen Wirkungsgrad von 80% (SiP12401 ) bzw. 75% (SiP12501, typische Werte), der zu einer langen Batteriebetriebsdauer beiträgt. Der LED-Strom kann extern eingestellt werden, sodass die Helligkeit analog geregelt werden kann. Über ein Steuersignal kann der Chip in den Shutdown-Modus geschaltet werden; dadurch reduziert sich die Stromaufnahme auf 1 Mikroampere. Die beiden neuen LED-Treiber besitzen ein bleifreies 6-poliges PowerPAK®-MLP33-Gehäuse und sind für den industriellen Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +85°C ausgelegt. Die neuen Chips SiP12401 und SiP12501 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. PowerPAK is a registered trademark of Siliconix incorporated |