VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:비쉐이 실리코닉스, 백색 LED 드라이버 IC 신제품 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/power-ics/sales
 

비쉐이 실리코닉스, 백색 LED 드라이버 IC 신제품 출시: 소형 휴대전자기기의 백라이팅 애플리케이션에서 최고 80%의 효율 제공

외부 부품 수 최소화 통해 휴대용 디스플레이 휘도 향상

2005년 7월 6일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 컴팩트형 핸드헬드 및 배터리 전원 방식 전자제품에서 최고 80%의 동작 효율을 자랑하는 백색 LED 드라이버 신제품 2종을 개발 및 출시한다고 밝혔다.

이번에 새로 개발된 SiP12401 부스트 컨트롤러 및 SiP12501 부스트 컨버터는 휴대폰 및 디지털 카메라와 같이 휴대용 전자기기에 사용되는 LCD 디스플레이용 백색 LED 백라이팅 등의 애플리케이션에서 보다 효율적이고 우수한 휘도를 제공할 수 있도록 최적화 되어 있다.

SiP12401 부스트 컨트롤러 IC는 이중셀 NiMH 또는 알카라인 및 리튬이온 배터리를 사용해 직렬로 연결된 백색 LED를 구동, 밸러스트 저항 없이도 밝기가 균일한 백라이팅을 구현할 수 있다. 이 제품의 입력 전압 범위는 1.8V ~ 5.0V이다.

병렬 연결 형태의 백색 LED를 구동할 수 있도록 설계된 SiP12501은 부스트 컨버터 IC로 단일 또는 이중셀 NiMH 및 알카라인 배터리 팩에 사용될 수 있다. 내부 저스레스홀드(low-threshold) 파워 MOSFET은 디바이스가 0.65V의 낮은 배터리 전압으로부터 동작할 수 있도록 해준다. SiP12501은 0.65V ~ 3.3V의 입력 전압을 수용하고 0.9V 입력으로부터 최고 60mA의 출력 전류를 조정한다. 또한 서멀 셧다운 보호 및 EMI를 최소화하는 안티링잉(anti-ringing) 제어 기능을 통해 컨버터 성능이 대폭 향상되었다.

두 디바이스 모두 내부 주파수 보상의 전압모드 PWM 설계가 특징으로 전체 부품 수를 줄임과 동시에 더욱 작고 가벼운 최종 제품을 만들 수 있도록 도와준다. 600kHz 스위칭의 PWM 모드 동작은 SiP12401SiP12501의 경우 일반 효율이 각각 80% 및 70%에 달할 정도로 높기 때문에 배터리 수명을 연장시켜 준다. LED 전류는 광도에 대한 아날로그 제어를 위해 외부적으로 조정이 가능하다. 로직 제어 셧다운은 대기 전류의 1µA이다.

이 LED 드라이버 신제품은 무연 6핀 PowerPAK® MLP33 패키지로 이용할 수 있으며, 일반 산업용 온도 범위인 40°C ~ +85°C에서 동작한다.

현재SiP12401SiP12501의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

PowerPAK은 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

 
Power ICs
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account