Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neue Dickschicht-Leistungswiderstände von Vishay im TO220- und TO247-Gehäuse decken den Widerstandsbereich von 0,010 Ohm bis 1 Megohm ab und bieten Induktivitätswerte von weniger als 0,1 Mikrohenry

30-, 50- und 100-Watt-Widerstände von Vishay Sfernice haben ein direkt montierbares Keramikgehäuse


resistors

Products mentioned:

LTO 30
LTO 50
LTO 100
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Juni 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Familie von Dickschicht-Leistungswiderständen um neue 30-, 50- und 100-Watt-Typen im Industriestandardgehäuse TO220 bzw. TO247 erweitert. Die Widerstände besitzen ein Keramikgehäuse ohne Metalllasche, das direkt auf einen Kühlkörper montiert werden kann, und bieten eine außergewöhnlich geringe Induktivität von weniger als 0,1 µH; sie eignen sich dadurch für Spannungswandler- und Steueranwendungen unterschiedlichster Art.

Die neuen Bauelemente von Vishay Sfernice decken einen weiten Widerstandsbereich ab – von 0,010 W bis 550 kW für die Familien LTO 30 und LTO 50 , bzw. von 0,015 W bis 1 MW für die Familie LTO 100. Alle Typen haben bei Werten größer als 0,5 W einen Temperaturkoeffizienten von 150 ppm/°C. Das kompakte und flache, direkt montierbare Gehäuse verbessert die Wärmeabfuhr und verringert den Platzbedarf auf der Leiterplatte.

Die Widerstände der Familie LTO sind für pulsförmige Belastung optimiert und eignen sich als Entlastungs- oder Entladewiderstände sowie für eine Vielzahl anderer Leistungselektronik-Anwendungen wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS), Umrichter für Fahrzeug- und Industriemotoren, medizinische Geräte, Automobile und industrielle Steuerungssysteme. Die Widerstände besitzen ein Aluminiumsubstrat und werden in einem optimierten Dickschicht-Druckprozess hergestellt, der geringe Toleranzen von ±1% bis ±10% ermöglicht.

Alle diese Widerstände sind sowohl mit Zinn/Blei- (Sn/Pb) als auch mit bleifreien Lötprozessen kompatibel; sie können dadurch auch von Herstellern eingesetzt werden, die im Begriff sind, auf bleifreie Prozesse umzustellen, um damit gesetzlichen Vorschriften nachzukommen oder einen freiwilligen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Alle diese Bauteile sind außerdem mit den EU-Altfahrzeugrichtlinien einschließlich 2000/53/EC End of Vehicle Life Directive (ELV) und 2000/53/EC Annex II zu End of Vehicle Life Directive (ELV II) konform. Darüber hinaus entsprechen alle Typen den Richtlinien 2002/95/EC RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances Directive) und 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Die neuen LTO-Widerstände von Vishay Sfernice sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword