Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

TO220 및 TO247 패키지 형태의 비쉐이 후막 전력용 저항기 신제품, 0.010 옴 ~ 1 메가옴 저항범위 및 0.1 마이크로헨리 미만 인덕턴스 제공

30W, 50W 및 100W 비쉐이 Sfernice 저항기, 직접 실장 세라믹 패키지 설계 적용


resistors

Products mentioned:

LTO 30
LTO 50
LTO 100
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 6월 24일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 업계 표준 TO220 및 TO247 패키지 형태의 30W, 50W, 100W 디바이스 신제품을 개발 및 출시함에 따라 기존의 후막 전력형 저항기 제품군을 확장하게 되었다고 밝혔다. 이번에 개발된 저항기 제품들은 세라믹 패키지 설계(메탈 탭 없음)가 적용돼 히트싱크(heatsink)에 직접 실장(direct-mounting)이 가능하고, 0.1µH 미만의 낮은 인덕턴스가 특징으로 전력 변환이나 제어 애플리케이션에 적극 활용될 수 있다.

새롭게 선보이는 비쉐이 Sfernice 디바이스는 저항 값 선택 범위가 넓다. LTO 30LTO 50 제품군의 경우 0.010Ω ~ 550kΩ이고, LTO 100의 경우에는 0.015Ω ~ 1MΩ이다. 모든 디바이스의 온도 계수는 저항값이 0.5W 이상일 때150ppm/°C이다. 컴팩트, 로우프로파일 및 직접 실장과 같은 특징을 갖춘 패키지 설계를 통해 열분산 기능이 향상되어 PCB 공간을 절약할 수 있다.

LTO 저항기는 펄스로딩(pulse-loading) 애플리케이션에서 스너버(snubber) 또는 블리더(bleeder) 저항기로 사용되거나 UPS(uninterruptible power supplies), 트랙션 및 산업용 구동장치를 비롯해 의학, 자동차, 산업 제어 환경 등과 같이 다양한 기타 고전력 장비제품에 사용될 수 있도록 고안되었다. 이들 저항기는 알루미늄 기판에 인쇄 후막 기술의 최적화 프로세스가 적용돼 최소 ± 1%, 최대 ± 10%의 허용오차를 제공한다.

이들 저항기 제품은 주석/납 및 무연 솔더링 공정 적용이 둘 다 가능하기 때문에 환경 유해물질 규제 지침과 관련해 무연 공정으로 전환하고 있는 업체들도 이용할 수 있다. 뿐만 아니라 모든 디바이스는 2000/53/EC End of Vehicle Life(ELV) 및 2000/53/EC Annex II to End of Vehicle Life(ELV II)를 포함한 EU의 ELV(vehicle end of life) 규제 지침을 준수한다. 이 밖에 2002/95/EC RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances) 및 2002/96/EC WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 지침도 준수한다.

새로운 비쉐이 Sfernice LTO 저항기의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword