Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

采用 TO220 和 TO247 封装的新型 Vishay 厚膜功率电阻 具有 0.010 欧姆~1 兆欧姆的电阻范围,其电感值低于 0.1 微亨

30W、50W及100W Vishay Sfernice电阻采用可直接安装的陶瓷封装


resistors

Products mentioned:

LTO 30
LTO 50
LTO 100
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 6 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出采用业界标准的 TO220 和 TO247 封装的 30W、50W 及 100W 器件,从而扩展了其厚膜功率电阻系列。这些电阻采用可直接安装在散热片上的陶瓷封装设计(无金属片),并且具有不足 0.1µH 的超低电感,因此非常适用于各种行业中的功率转换及控制应用。

这些新型 Vishay Sfernice 器件具有各种电阻值,LTO 30LTO 50系列的电阻范围介于 0.010W~550kW,LTO 100的电阻范围介于 0.015W~1MW。电阻值高于 0.5W 时,所有这些器件的温度系数均为 150ppm/°C。它们的小型、超薄直接安装式封装设计提高了散热性能,缩减了所占印制电路板的空间。

这些 LTO 电阻可用于脉冲负载应用,例如缓冲器或泄漏电阻;其他各种高功率设备,例如不间断电源 (UPS)、用于牵引和工业驱动应用的功能转换设备;以及医疗、汽车及工业控制环境。这些电阻在氧化铝底板上采用了优化的印制厚膜技术工艺,可实现最低为 ±1% 以及最高为 ±10% 的容差。

所有这些电阻均符合锡/铅 (Sn/Pb) 以及无铅焊接工艺,因此所有转变成无铅工艺的组装设备均可使用这些电阻,以符合即将出台的法规以及自愿性制造环境管理规范。此外,所有这些器件还符合欧盟有关汽车报废的条例,包括 2000/53/EC 汽车报废条例 (ELV) 和 2000/53/EC 汽车报废条例附录 II (ELV II)。所有这些器件还均符合 2002/95/EC 有害物质使用限制条例 (RoHS) 和 2002/96/EC 废电子电机设备条例 (WEEE)。

目前,新型 Vishay Sfernice LTO 电阻的样品及量产批量均可提供。大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword