|
For more information: Vishay präsentiert die kleinsten 4-Mbit/s-FIR-Transceiver der Welt – nur 1,9 mm hoch, ideal für Handys
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Juli 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die kleinsten FIR- (Fast Infrared) IrDA®-Transceiver der Welt. Mit einer Höhe von nur 1,9 mm und einem Footprint von nur 6,0 mm x 3,0 mm sind die neuen Chips TFBS6711 und TFBS6712 die flachsten und kleinsten FIR-Transceiver am Markt. Die neuen IrDA-Transceiver haben bei Datenraten bis 4 Mbit/s eine typische Reichweite von 50 cm. Sie ermöglichen es, Handys und PDAs als Universalfernsteuerungen für Fernsehgeräte, DVD Player/Recorder und sonstige Unterhaltungselektronikprodukte zu verwenden. Bisher mussten Entwickler, die einen flachen Transceiver brauchten, einen relativ langsamen SIR- (Serial Infrared) Transceiver einsetzen. Mit den Typen TFBS6711 und TFBS6712von Vishay steht Entwicklern von Handys und PDAs erstmals ein schneller Infrarot-Transceiver in einem außergewöhnlich kompakten Gehäuse zur Verfügung. “Bei Benutzern von Kamerahandys wird das Austauschen und Drucken digitaler Bilder über eine IrDA-Verbindung immer beliebter”, sagte Dr. Heinz Nather, Vice President von Vishays Sensors and IRDC Division. Mit zunehmender Kameraauflösung werden die Datenübertragungszeiten allmählich kritisch. Der Transceiver TFBS6711 oder TFBS6712 von Vishay braucht für die Übertragung einer 329 kByte großen Datei mit einem 1280 x 960-Pixel-Bild nur 1,5 Sekunden – das sind 25 Sekunden weniger als über eine SIR-Schnittstelle. Das ist ein großer Vorteil für unsere Kunden.” Die Transceiver TFBS6711 und TFBS6712 können auch Fernsteuerungssignale über Entfernungen bis zu 6,5 m übertragen. Diese Transceiver, die das Ergebnis von Vishays langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet sind, enthalten einen Sender, dessen Wellenlänge auf die Arbeitswellenlänge von Fernsteuerungsempfängern abgestimmt ist. Ein mit einem TFBS6711 oderTFBS6712 ausgestattetes Handy, beispielsweise, erreicht auch ohne einen zusätzlichen größeren Sender problemlos die geforderte IR-Fernsteuerungsreichweite. Die I/O-Spannung des TFBS6711 ist von der externen Betriebsspannung abhängig. Die I/O-Spannung desTFBS6712 beträgt 1,8 V; der Chip kann dadurch direkt an einen Mikrocontroller mit 1,8 V Betriebsspannung angeschlossen werden. Beide Typen sind für eine Betriebsspannung zwischen 2,4 V und 3,6 V ausgelegt. Beide Chips haben einen Shutdown-Stromaufnahme von 0,01 µA und eine Ruhestromaufnahme von 1,7 mA – das ist etwa halb so viel wie beim nächstbesten FIR-Transceiver am Markt. Die Transceiver TFBS6711 und TFBS6712 sind bleifrei, lassen sich in bleifreien Lötprozessen verarbeiten und entsprechen den Standards RoHS 2002/95/EC sowie WEEE 2002/96/EC. Die Infrarot-Transceiver entsprechen außerdem den Anforderungen der Spezifikationen IrDA Physical Layer und IEC60825-1 Class 1 Eye Safety. Die Bauteile sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Stückzahlen beträgt sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. IrDA ist eine eingetragene Marke der Infrared Data Association |