|
For more information: 비쉐이, 휴대폰용 IrDAź 트랜시버 신제품 출시: 1.9mm높이의 업계 최소형, 4Mbit/s FIR 데이터 속도 구현
2005년 7월 11일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 업계 최소형 FIR(fast infrared) IrDAź 트랜시버를 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 새로 개발된 TFBS6711 및TFBS6712는 크기가 6.0mm x 3.0mm x 1.9mm(높이)로 현재로서는 업계에서 가장 얇고 작은 FIR 트랜시버 제품이다. IrDA 통신을 위해 이들 트랜시버는 일반적으로 50cm의 거리에서 최고 4Mbit/s 속도로 데이터를 전송할 수 있다. 또한 이 트랜시버를 휴대폰 및 PDA에 적용하면 TV, DVD 플레이어/레코더를 비롯해 기타 가전 제품을 위한 리모콘으로도 활용할 수 있다. 기존에 로우프로파일 트랜시버를 필요로 했던 설계자들은 비교적 느린 SIR(serial infrared)를 사용할 수 밖에 없었다. 그러나 이제 휴대폰 및 PDA 설계자들은 TFBS6711 및 TFBS6712를 이용해 초소형 패키지와 원하는 속도 모두를 얻을 수 있게 되었다. 비쉐이 센서 및 IRDC 사업부의 하인즈 나더(Dr. Heinz Nather) 부사장은 “최근 카메라폰 시장에서는 IrDA 트랜시버를 이용한 사진 공유 및 프린트가 인기를 끌고 있다”며 “카메라의 해상도가 증가할수록 데이터 전송 시간도 중요해지고 있다. 비쉐이의 TFBS6711 또는 TFBS6712 트랜시버를 이용하면, 예를 들어 329kbyte 1280 x 960 픽셀 이미지의 경우, 1.5초안에 전송이 가능하다. SIR이 25초나 걸리는 것에 비하면 속도가 매우 빠른 것이다. 이러한 장점이 우리 고객들에게 유리하게 작용할 것”이라고 밝혔다. FBS6711 및TFBS6712는 또한 6.5미터 거리에서 원격 조정 신호를 전송할 수 있다. 비쉐이는 이러한 애플리케이션에서 풍부한 경험을 쌓아왔으며, 이를 통해 개발된 이번 신제품의 또 다른 특징은 원격 조정 수신기와 거의 매치되는 파장을 가진 에미터를 가지고 있다는 점이다. TFBS6711 또는 TFBS6712를 휴대폰에 이용할 경우, 설계자들은 제2의 벌키 에미터를 추가하지 않고도 원하는 IR 원격 조정 특성을 달성할 수 있다. TFBS6711 전압은 외부 파워 서플라이 전압에 의해 정의된다. TFBS6712I/O 전압은 1.8V이며, 1.8V에서 마이크로컨트롤러에 곧바로 연결될 수 있다. 두 트랜시버 모두 동작 전압은 2.4V ~ 3.6V이다. 이밖에 0.01”A의 셧다운 전류와 동종 경쟁 제품에 비해 절반 수준 밖에 안 되는 1.7mA의 휴지 공급 전류를 제공한다. TFBS6711 및 TFBS6712는 무연형태로 무연 프로세싱이 가능하고, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC를 준수한다. 이들 트랜시버는 IrDA Physical Layer 및 IEC60825-1 Class 1 Eye Safety 규격을 충족시킨다. 현재 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. IrDA는 Infrared Data Association의 등록상표이다. |