Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出高度为 1.9 毫米、FIR数据速率为4 Mb/s的 业界最小的新型 IrDAź 收发器以针对移动电话市场


IrDA Transceivers

Products mentioned:

TFBS6711
TFBS6712
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 7 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出业界最小的 FIR(快速红外)IrDAź 收发器。高度仅为 1.9 毫米、占位面积为 6.0 毫米Ś3.0 毫米的新型 TFBS6711TFBS6712 是目前市场上最薄、最小的 FIR 收发器。

针对 IrDA 通信,这些新型收发器的典型工作距离超过 50 厘米,数据速率高达 4Mb/s。这些器件还可使移动电话及 PDA 作为电视机、DVD 播放机/录像机及其他家电的通用遥控器。先前,需要超薄收发器的设计人员被迫选择相对较慢的 SIR(串行红外)收发器。凭借 TFBS6711TFBS6712,Vishay 以超小的封装为移动电话及 PDA 设计工程师提供了他们所需的速度。

Vishay 传感器和IRDC 部门副总裁 Heinz Nather 博士说:“在相机电话市场中,使用 IrDA 收发器共享及打印数码照片已经广泛普及。随着相机分辨率的增加,数据传输时间变得日益重要。使用 Vishay 的 TFBS6711TFBS6712收发器可在 1.5 秒的时间内传输 329kb、1280 x 960 像素的图像;比 SIR 快 25 秒。这对我们客户来说是一种极大的优势。”

TFBS6711TFBS6712还能够在 6.5 米的距离内发射遥控信号。通过充分利用 Vishay 在此应用中的丰富经验,这些收发器配有波长与遥控接收器非常匹配的发射器。例如,通过使用在移动电话中使用 TFBS6711TFBS6712,设计工程师能够满足他们的 IR 遥控距离要求,无需再添加一个笨拙的发射器。

这一TFBS6711的 I/O 电压是根据外部电源电压加以定义的。TFBS6712的 I/O 电压为 1.8V,因此该器件可直接与工作电压为 1.8V 的微控制器相连。这两款收发器的工作电压均为 2.4V~3.6V。它们的关断电流为 0.01”A,闲置电源电流为 1.7mA,该电流值约为市场上与其性能最接近的其他 FIR 收发器的一半。

TFBS6711TFBS6712均采用无铅 (Pb) 封装,并且能够进行无铅工艺处理,它们均符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 标准。这两款收发器完全符合 IrDA 物理层及 IEC60825-1 1 级眼睛安全规范。

目前,TFBS6711 与 TFBS6712 的样品及量产批量均可提供,量产供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

IrDA 为 Infrared Data Association 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword