|
For more information: Neue drahtgewickelte, geschirmte SMT-Induktivität von Vishay deckt einen weiten Induktivitätsbereich von 1,0 µH bis 1000 µH ab
Malvern, Pennsylvania (USA) – 20. Juli 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue drahtgewickelte, geschirmte SMT-Induktivität, die sich durch hohe Zuverlässigkeit auszeichnet und sich problemlos dicht neben anderen Bauteilen auf der Leiterplatte bestücken lässt. Die neue InduktivitätISC-1008von Vishay Dale ist vorgesehen für Schwing-kreise mit mittelhoher bis niedriger Resonanzfrequenz und höherer Strombelastbarkeit in Notebooks, PCs, Flash-Speichergeräten, Spannungswandlern und anderen elektronischen Systemen. Außer der Abschirmung, die die Entwicklung kompakterer End-produkte ermöglicht, bietet die neue Induktivität als weitere Besonderheiten eine hervorragende Lötbarkeit und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die Prozesswärme beim Löten. Dadurch können Entwickler auf einer gegebenen Leiterplattenfläche mehr Funktionen unterbringen, ohne Kompromisse in Bezug auf die Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit des Endprodukts eingehen zu müssen. Die InduktivitätISC-1008ist in zahlreichen Werten zwischen 1,0 µH und 1000 µH (bei 100 kHz) erhältlich. Die Standardtoleranz beträgt ±20% und der Nennstrom, je nach Induktivitätswert, zwischen 1000 mA und 30 mA. Die InduktivitätISC-1008hat eine Grundfläche von 3,6 mm x 3,6 mm und eine Höhe von 2,5 mm. Das Bauteil besitzt einen magnetisch geschirmten Ferritkern, ist für den Betriebstemperaturbereich von –40 C bis +85 C ausgelegt und sowohl 100% bleifrei als auch RoHS-konform. Es eignet sich für Reflow-Löten und wird im Blistergurt auf Rolle geliefert geliefert; es lässt sich dadurch problemlos automatisch bestücken. Die neue drahtgewickelte, geschirmte InduktivitätISC-1008ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|