![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイの新製品、表面実装タイプ巻線インダクタ、シールド付きで1.0 µH~1000 µHの広範囲をカバーペンシルバニア州マルバーン市、2005年7月20日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、巻線タイプのシールド付き表面実装インダクタの新製品を発表した。このインダクタは信頼性が高く、また基板上の他の部品に近接した実装が容易になった。 ビシェイ・デール社の新規ISC-1008インダクタはノートPC、パソコン、フラッシュメモリ、コンバータ、その他の電子装置で高電流用途、低周波~中程度の周波数の共振回路に使用される。新インダクタはシールドにより最終製品の小型化が容易になったことに加え、卓越したはんだ付け性およびはんだ耐熱性がその特徴となっている。その結果、設計者は最終製品の性能や信頼性を損なうことなく限られた基板スペースにより多くの機能を実装できる。 ISC-1008 のインダクタンス範囲は広く、周波数100kHzで1.0 µH~1000 µHをカバーする。この範囲内で標準許容差は±20%、電流定格は1000 mA~30 mAとなっている。 ISC-1008の取付け面積は3.6 mm x 3.6 mm、高さは2.50 mmである。このインダクタは磁気シールドを施したフェライトコアを使用しており、動作温度範囲は 40°C~+85°C、100%鉛フリーでRoHSにも適合する。リフローはんだ方式に適しており自動装着用テープリール・パッケージで供給される。 シールド付き巻線インダクタISC-1008のサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||